Loading

Módulos de E/S Compact 5000
Allen-Bradley

Nuestros módulos de E/S Compact 5000™ Boletín 5069 brindan un control de alto rendimiento en un diseño compacto y amplían las capacidades de rendimiento de la plataforma Logix.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Limpiar todo
(1)
Chevron UpChevron Up
-
Ver Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar y refinar
CloseClose
Preferido
Producto
Chevron UpChevron Up
Información del producto Configurar producto Agregar a proyecto

Ítems por página:
1 - 1 de 0 Resultados
CloseClose
Número de productos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Limpiar todo
Comparar ahora (0)
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.
Overview
Allen Bradley

Nuestros módulos de E/S Compact 5000™ Boletín 5069 brindan un control de alto rendimiento en un diseño compacto y amplían las capacidades de rendimiento de la plataforma Logix. Son los módulos de E/S locales en un sistema CompactLogix™ 5380, Compact GuardLogix® 5380 o CompactLogix 5480, también hay opciones de seguridad disponibles. Estos módulos son la solución ideal de E/S distribuida en una red EtherNet/IP para controladores ControlLogix 5380, Compact GuardLogix® 5380, ControlLogix 5480, CompactLogix® 5580 y GuardLogix 5580 con restricciones del módulo de seguridad. Además, son una excelente opción para aplicaciones con altos requisitos de procesamiento.

Novedades

Nuevo aspecto, mismo rendimiento

Los módulos de E/S Compact 5000™ estándar y de seguridad tienen una figuración renovada de la lente y la etiqueta. Esta mejora visual permite a los usuarios identificar de forma clara la información crítica del producto y las distinciones, para luego tomar las medidas adecuadas con mayor facilidad. No hay cambios en las especificaciones de productos existentes. El alto rendimiento que los usuarios aprecian hoy sigue siendo el mismo. 


Módulos estándar de E/S Compact 5000

  • Están disponibles con contador de alta velocidad, entrada digital, salida digital, entrada analógica, salida analógica, entrada de CA, salida de CA, salida de relé aislada y no aislada, módulos de reserva de direcciones y distribuidor de potencial de campo.
  • Funcionan como E/S locales en un sistema de control CompactLogix™ 5380, Compact GuardLogix 5380 o CompactLogix 5480, o como E/S distribuidas a las cuales se accede mediante un 5069-AEN2TR o 5069-AENTR en una red EtherNet/IP para controladores CompactLogix 5380, Compact GuardLogix 5380, CompactLogix 5480, ControlLogix 5580 y GuardLogix 5580
  • Brindan alimentación del lado del campo a dispositivos conectados a algunos módulos de E/S Compact 5000.

Módulos de comunicación Compact 5000 E/S EtherNet/IP

  • Admiten hasta 31 módulos de E/S.
  • Proporcionan alimentación eléctrica del sistema separada para un mejor aislamiento y entrada de alimentación integrada con alimentación eléctrica del campo para los módulos de E/S.
  • Admiten módulos de E/S distribuidas mediante una red EtherNet/IP para controladores CompactLogix 5380, Compact GuardLogix 5380, CompactLogix 5480, ControlLogix 5580 y GuardLogix 5580.
  • Admiten tecnología con switch integrado de 1 GB para topologías en anillo a nivel de dispositivos y lineal.
  • Proporcionan comunicaciones de backplane de alta velocidad para velocidades de transferencia más rápidas.
  • Brindan indicadores de estado mejorados para monitorear y resolver problemas en los sistemas.
  • Utilizan el 5069-AENTR delgado para requisitos de espacio reducido.

Módulos de seguridad de E/S Compact 5000

  • Proporcionan conectividad de seguridad local a un Compact GuardLogix 5380
  • Proporcionan E/S distribuidas a los Compact GuardLogix 5380 y GuardLogix 5580, a las cuales se accede mediante un 5069-AEN2TR o 5069-AENTR en EtherNet/IP.
  • Admiten hasta 31 módulos de E/S por controlador o adaptador.
  • Proporcionan un tiempo de reacción de seguridad más rápido.
  • Proporcionan mejor información de diagnósticos.
  • Clasificación hasta SIL3/PLe
Homologaciones
ATEX CertificationATEX Certification
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
EAC CertificationEAC Certification
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
  • ATEX
  • Etiqueta CE
  • cULus Listed
  • EAC
  • IECEx
  • KC
  • RCM
Documentation
Product Profiles Publicación
Descripción de producto del sistema de Compact I/O Boletín 5069 5069-PP001_-ES-P
Miscellaneous Publicación
Folleto sobre Integrated Architecture IA-BR005_-ES-P
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left E/S
  5. Chevron LeftChevron Left Módulos de E/S Compact 5000