Nuestros módulos ArmorPOINT® I/O Boletín 1738 proporcionan un amplio rango de módulos de entrada y salida para abarcar muchas aplicaciones, desde digitales de alta velocidad al control de procesos. ArmorPOINT I/O admite tecnología de productor/consumidor que permite compartir información de entrada y estado de salida entre varios controladores Logix.
Descripción general
- Las opciones incluyen E/S digitales, analógicas y especiales
- Disponible con tecnología DeviceLogix™
- Las densidades varían de dos a ocho puntos por módulo
- Interconecta hasta 63 módulos para un máximo de 252 puntos de E/S por red
- Alimentación por el backplane desde el módulo de comunicación o la fuente de alimentación eléctrica de expansión
Módulos de E/S digitales ArmorPOINT® 1738
- Amplia variedad de voltajes de CA y CC
- Módulos de entrada, salida y salida de relé
- En los módulos configurables, cada punto puede ser una entrada o una salida de CC
- Tipos de módulos aislados y no aislados
- Diagnósticos a nivel de punto y del lado del campo en ciertos módulos
- Opción de comunicaciones de conexión directa o rack optimizado
Módulos de E/S analógicas ArmorPOINT 1738
- Incluye módulos de termopar y RTD
- Hasta cuatro entradas o salidas unipolares por módulo
- Alarmas de datos a nivel de canal incorporadas (cuatro puntos de ajuste por canal)
- Escalado a unidades de ingeniería
- Diagnósticos a nivel de canal (bits electrónicos e indicadores de estado)
Módulos de E/S especiales ArmorPOINT 1738
- Módulo de contador
- Módulo de interface en serie síncrona (SSI)
- Módulos de interface en serie (RS-232, RS-485/RS-422)
Información adicional
- La tecnología con switch integrado agrega características de switch Ethernet populares directamente al hardware para admitir aplicaciones de alto rendimiento sin necesidad de configuración adicional. Esta tecnología habilita topologías lineales y de anillo a nivel del dispositivo para aplicaciones EtherNet/IP.
- La tecnología de componentes inteligentes DeviceLogix integra la capacidad de resolución lógica en las E/S, los arrancadores de motor, los botones pulsadores y otros componentes de control, lo que ofrece un mayor rendimiento y un control distribuido de menor costo.
Especificaciones
Homologaciones
- Marcado CE
- C-Tick
- Cumple con los requisitos de IP65/66/67/69K y NEMA 4 (Excepto módulos AC de E/S, los cuales son IP67).