Loading

Fuentes de alimentación eléctrica de bus común

Las fuentes de alimentación eléctrica de bus común usan un rectificador común para suministrar alimentación eléctrica al bus de CC para todos los inversores de CC-CA. La alimentación eléctrica compartida en el bus de CC aumenta la eficiencia de aplicaciones en las que los inversores funcionan como motores mientras otros en el mismo proceso generan alimentación eléctrica. 
Fuentes de alimentación eléctrica de bus común
Las fuentes de alimentación eléctrica de bus común usan un rectificador común para suministrar alimentación eléctrica al bus de CC para todos los inversores de CC-CA. La alimentación eléctrica compartida en el bus de CC aumenta la eficiencia de aplicaciones en las que los inversores funcionan como motores mientras otros en el mismo proceso generan alimentación eléctrica. 
Fuentes de alimentación eléctrica de bus común
  • Puente tipo SCR PowerFlex 20S
Main Image

Nuestro puente SCR Bulletin 20S es una fuente de bus de CC no regenerativa que suministra alimentación eléctrica a variadores de CA con una entrada de bus de CC común. La fuente convierte el voltaje de la línea de CA trifásica de entrada en un voltaje de bus de CC común. Puede configurar esta fuente para aplicaciones maestro-esclavo y autónomas.

Fuente de bus de puente tipo SCR PowerFlex
  • Póngase en contacto con Ventas
  • Comuníquese con asistencia al cliente
  • Comuníquese con asistencia técnica
  • Asistencia técnica por teléfono
  • Preguntas generales
  1. Chevron LeftChevron Left Argentina Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Var... Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Variadores de CA de bajo voltaje Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Variadores de arquitectura Chevron RightChevron Right
  7. Chevron LeftChevron Left Fuentes de alimentación eléctrica de bus común Chevron RightChevron Right