Los cables con un conector y los cables con conectores Mini-Plus Bulletin 889N proporcionan conexiones seguras para dispositivos que usan hasta 12 pines. Los conectores sobremoldeados de cloruro de polivinilo (PVC) pueden ser rectos o rectangulares y están codificados físicamente para prevenir problemas de cableado.
Recursos populares/enlaces directos
Descripción general
- Incluye cables 16 AWG STOOW para aplicaciones severas
- Proporciona el forro de cloruro de polivinilo (PVC) amarillo altamente visible que resiste al aceite y los productos químicos
- Ofrece un diseño de cuerpo moldeado de una sola pieza
Especificaciones
Homologaciones
-
Certificación CSA
-
UL Recognized