Nuestros terminales de tornillos tipo Mini Bulletin 871A son dispositivos pasivos para utilizarse con un cable sin terminación. Disponibles en versiones macho y hembra, contienen terminales de tornillos o conectores con aislamiento desplazable (IDC) para el ensamblaje rápido y sencillo de cables personalizados en la planta. Pueden ser rectos o rectangulares y están disponibles para utilizarse con distintos diámetros de cable.
Descripción general
- Ofrece modelos de cuatro y cinco pines
- Admite instalaciones en el campo
- Proporciona terminales de tornillos para una instalación simple y segura
- Permiten la modificación sencilla de las instalaciones de cable existentes
Documentación
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Brochure de conectividad y medios físicos de red | CONEC-BR001 |