Los cables con un conector y los cable con conectores tipo mini Bulletin 889N proporcionan conexiones seguras para sensores de proximidad, finales de carrera y sensores fotoeléctricos. Las opciones de cableado estilo mini incluyen cables con un conector con conector macho o hembra integral en un extremo y conductores libres en el otro. Las opciones de cableado para cable con conectores incluyen un conector integral en cada extremo (uno macho, uno hembra).
Recursos populares/enlaces directos
Descripción general
- Incluye cables 18 AWG de uso general
- Proporciona el forro de cloruro de polivinilo (PVC) amarillo altamente visible que resiste al aceite y los productos químicos
- Ofrece configuraciones de dos, tres, cuatro, cinco y seis pines
- Incluye las tuercas de acoplamiento de trinquete que resisten la vibración
Especificaciones
Homologaciones
-
Certificación CSA
-
UL Recognized
- Conformidad con UL 2238