Nuestros receptáculos para montaje en panel tipo micro de CC (M12) Bulletin 888 son conectores de metal fundido ideales para utilizarse en envolventes o para crear configuraciones de cableado personalizadas. Su diseño modular proporciona capacidad de montaje en panel, mantiene los elementos ordenados y organizados y permite un reemplazo simple en áreas donde existe la probabilidad de que los cables se dañen o deban reemplazarse con frecuencia.
Descripción general
- Incluye cable de 12 pulgadas estándar (hay longitudes adicionales disponibles)
- Ofrece ranura individual
- Incluye casco de aluminio anodizado
- Incluye conductores 22 AWG
- Incluye receptáculos tipo mamparo macho y hembra
- Ofrece la configuración de tres, cuatro, cinco u ocho pines
- Ofrece threads de montaje de 1/4 de pulg., 1/2 pulg., M14 o PG 9
- Ofrece receptáculos para montaje posterior disponibles en configuración de 3, 4 y 5 pines
- Incluye código de colores de la Comisión Electrotécnica Internacional.
Documentación
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Brochure de conectividad y medios físicos de red | CONEC-BR001 |
Homologaciones
-
Certificación CSA
-
UL Recognized