Nuestras cajas de distribución tipo micro de CA Bulletin 898 son pasivas y permiten la conexión de varios dispositivos a un sistema de control a través de un solo cable flexible. Cada caja dispone de receptáculos hembra con thread interna (4, 6 u 8, según el modelo) para la conexión rápida y sencilla a conectores de empalme de desconexión rápida.
Descripción general
- Incluye múltiples conectores tipo micro de CA de tres pines conectados en paralelo
- Incluye el cuerpo de PET amarillo altamente visible que es resistente al aceite y los productos químicos
Documentación
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Brochure de conectividad y medios físicos de red | CONEC-BR001 | |
Datos técnicos de cajas de distribución | 898-TD001 |
Homologaciones
- Certificación CSA
- UL Recognized