Loading

Experiencia en tecnología de desalinización y aplicación

Asistencia técnica global para mantener sus operaciones de desalinización en funcionamiento de manera confiable
Conectémonos
Sistema de ósmosis inversa de agua de mar para desalación en una planta
Agua/aguas residuales
  • Agua dulce
  • Aguas residuales
  • Inteligencia para el agua

Más allá de la salmuera

La desalinización desempeña un papel vital para abordar la escasez mundial de agua dulce, especialmente en las regiones con escasez de agua. Pero, aunque ofrece una solución crítica, la ejecución de proyectos de desalinización está lejos de ser sencilla. Estas iniciativas son complejas y a menudo implican múltiples sistemas, proveedores y exigencias normativas. Además, no hay dos proyectos exactamente iguales. Cada uno tiene sus propios requisitos únicos, desde las condiciones ambientales locales hasta las limitaciones de energía e infraestructura.

Para superar estos retos, las instalaciones de desalinización necesitan la tecnología adecuada y un enfoque holístico e integrado. Las soluciones más exitosas minimizan el riesgo mediante la entrega de proyectos de una sola fuente y respaldan la excelencia operacional con conocimientos comprobados en aplicaciones, automatización eficiente en el uso de energía y una sólida protección de ciberseguridad.

Su socio en la desalinización

Rockwell Automation es su socio tecnológico ideal para hacer que sus proyectos de desalinización sean más predecibles y rentables. Al ofrecer sistemas de control de procesos estandarizados, controles de motor y tecnologías digitales avanzadas, ayudamos a reducir el gasto de capital mediante una ingeniería simplificada y una arquitectura de sistemas simplificada.

Nuestras soluciones integradas también reducen los riesgos de gastos operativos al mejorar la eficiencia energética, mejorar la visibilidad de los procesos y permitir operaciones más inteligentes y receptivas. Ya sea que esté diseñando una nueva instalación o actualizando una existente, Rockwell Automation proporciona las herramientas y la experiencia comprobadas para mantener su proyecto a tiempo, dentro del presupuesto y optimizado para el largo plazo.

La solución de desalinización de Rockwell Automation aprovecha el poder de los dispositivos inteligentes, una plataforma de sistema de control líder, software de aplicación estandarizado y tecnologías digitales para crear una Connected Enterprise® que proporciona beneficios inmediatos y se adapta a sus necesidades.

gestión de grupos

Modularizado

  • Reduzca el esfuerzo y los costos de ingeniería con soluciones comerciales estándar que cumplen con las normas globales de desalinización
  • Ayude a proteger sus redes con tecnología conforme a IEC 62443
  • Construya resiliencia mediante la ejecución de proyectos multidisciplinarios y de alcance total
  • Maximice la eficiencia operativa con inteligencia artificial, analítica y aprendizaje automático
tablero de computadora portátil

Software reutilizable

  • Acelere la puesta en marcha con módulos de software reutilizables y previamente probados
  • Mejore la repetibilidad en las aplicaciones de ósmosis inversa de agua de mar (SWRO) 
  • Reduzca el tiempo de ingeniería con diseños de panel de control estandarizados
  • Logre coherencia y confiabilidad excelente en los despliegues del sistema de control de la planta
recomendación de dispositivo

Solución integrada

  • Reduzca el riesgo de CapEx con una entrega de plataforma de energía y procesos de alcance total
  • Mejore la excelencia operacional mediante soluciones integradas de ciberseguridad
  • Optimice la operación y el mantenimiento con herramientas de automatización inteligente
  • Confíe en una solución integral de extremo a extremo diseñada específicamente para plantas de desalinización SWRO

Características clave

Un hombre blanco sentado en una sala de control con varias pantallas de computadora frente a él, sentado en su escritorio.

Bibliotecas

Nuestra solución incluye bibliotecas de software robustas que cuentan con código de aplicación estándar, junto con plantillas preconfiguradas y herramientas de implementación. Estos elementos aceleran el desarrollo del sistema, reducen los errores de programación y logran coherencia entre los proyectos, lo que permite una implementación más rápida y eficiente de los sistemas de control de la planta de desalinización.

Industria 4.0 Fábrica moderna: un ingeniero de proyectos habla con una operadora que controla la línea de producción de la instalación y utiliza una computadora con pantallas que muestran un proceso de ensamblaje mejorado con inteligencia artificial y aprendizaje automático

Ciberseguridad y redes

Nuestras soluciones de ciberseguridad y redes se han diseñado para seguir las pautas de PlantPAx® para el cumplimiento de la norma IEC-62443, lo que le ayuda a cumplir con los estándares de la industria de automatización industrial. Desde el diseño hasta la implementación, ofrecemos una arquitectura de red escalable que ayuda a proteger sus operaciones de desalinización frente a las amenazas cibernéticas en evolución, a la vez que ofrece confiabilidad excelente en el rendimiento del sistema.

mujer trabajando con dos monitores

Análisis y optimización

Nuestras herramientas de análisis y optimización le permiten medir la eficiencia operativa en tiempo real, proporcionándole la información necesaria para ajustar el rendimiento. Al identificar áreas de mejora, puede optimizar el uso de energía, reducir los desechos y fomentar operaciones de desalinización más sostenibles y rentables.

mujer viendo a una colega presentar en la pantalla de un televisor

Gestión de activos

Nuestras soluciones de gestión de activos le ayudan a monitorear la disponibilidad y el rendimiento del sistema en toda su instalación de desalinización. Con herramientas para la gestión del ciclo de vida del sistema, puede planificar el mantenimiento de forma proactiva, extender la vida útil de los equipos y mantener una operación continua a largo plazo.

Logotipo de bug izquierdo de Rockwell Automation

Asistencia técnica global

Con la asistencia técnica global de Rockwell Automation, obtiene acceso a asistencia experta en aplicaciones y sistemas, independientemente de dónde se encuentre su proyecto de desalinización. Nuestros servicios incluyen asistencia técnica, reparación y mantenimiento para que sus operaciones funcionen de manera fluida y eficiente, respaldados por una red mundial de profesionales de confianza.

Ventajas

calendario

Gestione el riesgo

Reduzca el riesgo técnico y operacional mediante el uso de sistemas de monitoreo avanzados. Implemente programas de mantenimiento regulares para habilitar la eficiencia y la confiabilidad excelente.

engranaje de flecha

Optimice la producción

Aproveche las tecnologías de última generación y los procesos estándar para optimizar la planificación de la capacidad y maximizar el uso de los recursos. Aproveche el poder del control de la planta y la analítica para optimizar el rendimiento y la utilización de los activos.

hoja

Impulsar la sostenibilidad

Implemente medidas para gestionar la eliminación de salmuera y equilibre la administración del agua con un uso inteligente de la energía y la potencia. Obtenga visibilidad en tiempo real de los costos energéticos y obtenga información sobre dónde ahorrar energía.

Casos prácticos

Seawater Desalination Plant Operates at Maximum Efficiency
Seawater Desalination Plant Operates at Maximum Efficiency
Case Study
Case Study
Seawater Desalination Plant Operates at Maximum Efficiency
The Soreq plant is the world's biggest seawater desalination plant. At the heart of its operations is a PlantPAx® process control system.
Más información
Digital Twin Technology Improves Maintenance
Digital Twin Technology Improves Maintenance
Case Study
Case Study
Digital Twin Technology Improves Maintenance
IDE Americas uses digital twin technology to help desalination plants improve maintenance of their filtering membranes
Más información

Recursos

Water and Wastewater Treatment Solutions
Water and Wastewater Treatment Solutions
Industria
Industria
Water and Wastewater Treatment Solutions
Water industry professionals face many challenges. Learn more about our water automation technologies, delivering best-in-class process control solutions.
Más información
Rockwell Automation supports UAE water strategy
Rockwell Automation supports UAE water strategy
Press Release
Press Release
Rockwell Automation supports UAE water strategy
Rockwell Automation has provided medium-voltage variable-frequency drive solutions for the Umm Al Quwain Seawater Reverse Osmosis (SWRO) desalination plant.
Más información
LifecycleIQ Services
LifecycleIQ Services
Solución
Solución
LifecycleIQ Services
Lifecycle Services help your manufacturing facility work faster, smarter and with greater agility at every lifecycle stage.
Más información
¿Está listo para agilizar su proyecto de desalinización?

Conéctese con nuestros expertos para descubrir cómo Rockwell Automation lo ayuda a reducir el riesgo, optimizar el rendimiento y suministrar agua limpia de manera más eficiente.

Contáctenos

Otros usuarios también vieron

Loading
Loading
Loading
Loading

Según su actividad

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Industrias
  3. Chevron LeftChevron Left Agua/aguas residuales
  4. Chevron LeftChevron Left Experiencia en tecnología de desalinización y aplicación
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.