Experimente operaciones conectadas en tierra firme
Explore cómo las tecnologías de procesos y de energía se combinan en los sistemas de gas y petróleo en una experiencia digital unificada.
Los enfoques de diseño modular en los proyectos de gas y petróleo pueden reducir los costos de los proyectos hasta en un 15% y acelerar los plazos de entrega hasta en un 20% al permitir módulos estandarizados y repetibles.
Tecnologías como los sensores, la analítica y los controles automatizados permiten que los sistemas monitoreen y ajusten continuamente el uso de energía, mejorando la eficiencia en toda la infraestructura energética.
La Agencia Internacional de la Energía ha descubierto que las tecnologías digitales ya están mejorando la seguridad, la productividad, la confiabilidad y la sostenibilidad de los sistemas energéticos en todo el mundo.
La automatización crea varias oportunidades…maximizando los activos y la integridad de los pozos, aumentando la recuperación en el yacimiento y mejorando el rendimiento de gas y petróleo.
Descubra las tecnologías de gas y petróleo
Explore la interactividad en tierra firme
Vea cómo las tecnologías integradas y la analítica avanzada pueden impulsar sus operaciones de gas y petróleo.
¿Está listo para aprender cómo puede hacer más?
Conéctese con nuestros expertos para conocer las estrategias comprobadas para mejorar el ROI en gas y petróleo.