Una plataforma unificada simplifica todo
Unifique el proceso y la potencia para
operaciones mineras más inteligentes
Descubra cómo la conexión del control de procesos y los sistemas eléctricos mejora la visibilidad, estabiliza la producción y ayuda a maximizar la eficiencia operativa y la eficiencia energética en todo su sitio.
Las ganancias de la minería digital provienen del monitoreo en tiempo real y de los datos integrados en todas las operaciones, lo que permite tomar decisiones más rápidas y mejorar la producción en toda la cadena de valor.
La integración de sistemas que antes estaban separados elimina los silos de datos y crea una vista operativa única en tiempo real, lo que mejora directamente la eficiencia y la coordinación.
Las organizaciones que implementaron sistemas integrados redujeron el tiempo improductivo hasta en un 40% y mejoraron la eficiencia y la escalabilidad de los procesos.
Fuente: https://community.ibm.com/community/user/blogs/
catalin-sturza/2025/03/04/forester-tei-deep-dive
“La productividad minera ha disminuido aproximadamente un 50 % en las últimas dos décadas, por lo que las mejoras de eficiencia habilitadas por la tecnología son esenciales para restaurar el rendimiento y la competitividad.”
Obtenga un retorno de la inversión en minería
Explore las aplicaciones de minería
Vea cómo los mineros pueden obtener control de procesos y visibilidad con un enfoque unificado
¿Quiere saber cómo puede hacer más?
Póngase en contacto con nuestros expertos para conocer las estrategias comprobadas para mejorar el retorno de la inversión en minería.