Obtén los aspectos destacados
A medida que los fabricantes de dispositivos médicos desarrollan innovaciones y amplían sus portafolios para incluir dispositivos conectados y específicos para el paciente, es importante equilibrar la escala con la precisión, manteniendo la calidad y la agilidad. Lograrlo con éxito depende de un hilo digital de flujo de información continuo a lo largo de todo el ciclo de vida del producto.
Profundiza en las etapas de madurez digital y las cinco capacidades : construir resiliencia, acelerar la transformación digital, habilitar la automatización inteligente, empoderar a las personas e impulsar la sostenibilidad; en las que las organizaciones están invirtiendo para construir una ventaja competitiva que se multiplica con el tiempo.
Resultados reales de operaciones conectadas y maduras digitalmente
Los fabricantes que están logrando mayores avances están construyendo ecosistemas integrados que impulsan lanzamientos de productos más rápidos, mayor calidad y resiliencia operativa.
50%
de reducción en el tiempo de puesta en marcha
6%
de incremento en la calidad y el rendimiento de la producción
54%
de reducción en el mantenimiento reactivo
USD 55,000,000 de ROI proyectado en 4 años
CONECTA SISTEMAS PARA DESBLOQUEAR POSIBILIDADES
Descarga el eBook
Evalúa cómo las herramientas de diseño virtual, los dispositivos inteligentes y el análisis predictivo pueden ofrecer confiabilidad a nivel de toda la empresa y acelerar la innovación en la fabricación de dispositivos médicos.
Descubre por dónde comenzar descargando el eBook a continuación.
¿Listo para comenzar?
Nuestros consultores están aquí para ayudarte. Completa el formulario a continuación para comenzar con uno hoy mismo.