Loading

Fabricación flexible y escalable

Soluciones ágiles para la producción biofarmacéutica
Reserve una consulta
Tres trabajadoras de la industria farmacéutica con guantes azules de protección, mascarilla, gorro y traje blanco, de pie junto a la máquina que forma parte de la producción de medicamentos durante las horas de trabajo en una planta de producción farmacéutica.
Ciencias de la vida
    • Biotecnología
    • Biotecnología
    • Dispositivo médico
    • Dispositivo médico
    • Farmacéutico
    • Farmacéutico
    • ATMP
    • ATMP
    • Serialización
    • Serialización
    • Sistemas de gestión de edificios para la industria farmacéutica
    • Sistemas de gestión de edificios para la industria farmacéutica
    • Bioprocesamiento de un solo uso
    • Bioprocesamiento de un solo uso
    • Analítica
    • Analítica
    • Calidad y cumplimiento normativo
    • Calidad y cumplimiento normativo
    • Análisis de desempeño de lotes
    • Análisis de desempeño de lotes
    • Plug & Produce (enchufar y producir)
    • Plug & Produce (enchufar y producir)
  • Sustentabilidad
Solicite una consulta

Una nueva era de fabricación flexible

Con el aumento del escrutinio normativo, la necesidad de adaptarse a nuevas modalidades y un aumento persistente de la demanda global de medicamentos para enfermedades raras y medicamentos de gran éxito, necesita soluciones que puedan respaldar los resultados deseados.

Su instalación debe diseñarse con la flexibilidad en mente. Aumente o reduzca la producción en respuesta a las demandas del mercado y cambie rápidamente las líneas sin sacrificar la calidad y el cumplimiento normativo.

96 %
of Life Science manufacturers are using or evaluating smart technology
84%
of Life Science manufacturers are investing in network hardware and connected devices
81 %
of Life Sciences manufacturers are adopting production monitoring systems

El mercado es un reto, optimizar la producción no debería serlo

  1. Complejidades del proceso
  2. Tiempo de lanzamiento al mercado
  3. Calidad y cumplimiento normativo
Open All Close All
Complejidades del proceso

Para satisfacer la demanda del mercado, la adaptación a nuevas modalidades y la producción de una amplia variedad de productos en pequeños volúmenes pueden ser un obstáculo para la eficiencia operativa de sus instalaciones.

Los tratamientos personalizados para poblaciones de pacientes más pequeñas pueden requerir:

  • Tamaño de lote de uno
  • Tiempo de entrega más rápido
  • Mayor flexibilidad de los equipos
  • Mayor riesgo de errores manuales de los operadores
tuberías grises y tanques grises
Tiempo de lanzamiento al mercado

La integración de activos puede ser compleja, lo que puede afectar el tiempo que tarda un producto en llegar al mercado.

Sin normas de conexión comunes, los fabricantes pueden tener que probar y realizar la validación individualmente de los equipos, especialmente cuando integran múltiples equipos y skids de OEM que:

  • aumentan el tiempo de instalación y calificación
  • causan posibles complicaciones
  • causan retrasos
  • introducen desafíos de integridad de datos
Trabajadora científica caucásica, con una tableta portapapeles, comprobando la calidad de la máquina de llenado de agua en la fábrica
Calidad y cumplimiento normativo

Con la creciente necesidad de instalaciones multiproducto y operaciones manuales adicionales, surgen muchos desafíos, como:

  • mantener la calidad del producto
  • adherirse al cumplimiento normativo
  • rastreabilidad coherente
  • la interacción humana introduce más riesgos
Científicos trabajando en un laboratorio para la producción de medicamentos

Una solución flexible y escalable para operaciones unificadas

Optimice la producción con una arquitectura integrada en toda la planta.

Integrated Architecture® está diseñada para ayudarle a fabricar una amplia variedad de productos farmacéuticos con menos riesgos, menos tiempo improductivo y a un menor costo.

Diseñada para ser más flexible y modular con una plataforma de control abierta, simplifique procesos como la validación y facilite los cambios de línea de productos de forma más eficiente para satisfacer la diversa demanda farmacéutica.

Explore la Arquitectura Integrada
Enfoque unificado desde islas de automatización hasta datos conectados

¡Aprenda de los expertos!

Existen numerosos sistemas que pueden contribuir a crear un enfoque integrado a nivel de toda la planta. De la mano de algunos de nuestros expertos, conozca cómo funcionan algunas de estas soluciones, los pasos para implementarlas, las expectativas de resultados y mucho más.

Soluciones de un solo uso: una nueva economía... si se implementan bien
Soluciones de un solo uso: una nueva economía... si se implementan bien
Blog
Blog
Soluciones de un solo uso: una nueva economía... si se implementan bien
Las empresas exploran procedimientos más ágiles y flexibles para satisfacer las demandas de una industria que se mueve hacia las medicinas personalizadas
Lea ahora
Éxito con productos de un solo uso en las ciencias biológicas: Parte 1
Éxito con productos de un solo uso en las ciencias biológicas: Parte 1
Blog
Blog
Éxito con productos de un solo uso en las ciencias biológicas: Parte 1
Your life sciences company can see the full benefits of single use systems and plug-and-play equipment by addressing critical areas during setup.
Lea ahora
Tenga éxito con productos de un solo uso en las ciencias biológicas: Parte 2
Tenga éxito con productos de un solo uso en las ciencias biológicas: Parte 2
Blog
Blog
Tenga éxito con productos de un solo uso en las ciencias biológicas: Parte 2
Life sciences companies establishing a single-use system with plug-and-play equipment need to set the right priorities early to ensure long-term success.
Lea ahora
Una plataforma para todo. Proceso. BMS. EMS.
Una plataforma para todo. Proceso. BMS. EMS.
Blog
Blog
Una plataforma para todo. Proceso. BMS. EMS.
Una buena apuesta: actualizarse y hacer desde una sola plataforma la gestión de desarrollos, la automatización de procesos y la monitorización ambiental.
Lea ahora
¿Cuál es su estrategia de integración?
¿Cuál es su estrategia de integración?
Blog
Blog
¿Cuál es su estrategia de integración?
Para crear “instalaciones del futuro” rentables durante los próximos años, las empresas biotecnológicas deben analizar sus estrategias de integración y de automatización.
Lea ahora

¿Está listo para conectar su planta?

Empiece a construir su instalación con soluciones integradas diseñadas pensando en su futuro. Nuestra experiencia en la industria le ayudará a diseñar, implementar y respaldar su inversión en producción durante los próximos años.

Conéctese con un experto

Otros también vieron

Loading
Loading
Loading
Loading

Según su actividad

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Industrias
  3. Chevron LeftChevron Left Ciencias biológicas
  4. Chevron LeftChevron Left Fabricación flexible y escalable
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.