Lea los puntos más destacados
¿Cómo se ve el éxito en la industria farmacéutica , altamente competitiva y fuertemente regulada? Implica lograr un equilibrio que permita ser rápido y eficiente en sus operaciones, pero sólido al responder a las cambiantes fuerzas del mercado y las normativas.
Al integrar el Registro Electrónico de Lotes (EBR) con un Sistema de Ejecución Manufacturera (MES), los sistemas EBR pueden transformar la forma en que opera.
¿Qué puede hacer un sistema ERB por usted?
EBR sustituye la documentación en papel por un sistema impulsado por software que gestiona los flujos de trabajo y el mantenimiento de registros, desde la creación de recetas hasta la calificación de lotes.
80%
Disminuir la duración del ciclo de revisión de lotes
90%
Reducir los errores de entradas
-50
Aumentar el plazo de existencias
70%
Reducir las entradas manuales
Una solución EBR es el GPS de las operaciones de fabricación. Guía a los usuarios hasta el propósito deseado, encuentra la ruta más corta, proporciona alertas sobre peligros y añade comentarios en tiempo real.
AHORA ES EL MOMENTO DE DEJAR EN EL PASADO LA DOCUMENTACIÓN EN PAPEL
Obtenga el eBook
Para los fabricantes farmacéuticos que aún dependen de sistemas de informes basados en papel, los sistemas EBR representan un nuevo futuro repleto de oportunidades para ser más productivos, rentables y cumplir con las normativas, incluso ante la aparición de nuevas regulaciones.
Descubra por dónde empezar al descargar el eBook a continuación.
¿Listo para comenzar?
Nuestros consultores están aquí para ayudarle. Llene el siguiente formulario para contactarse con uno hoy mismo.