Loading
tanque de almacenamiento y pasteurización en la fábrica de leche. equipo en la planta de productos lácteos
eBook

Un enfoque refinado para la optimización del rendimiento para fabricantes de productos lácteos

Cómo los procesadores obtienen información más profunda a partir de los datos de producción
Descargue el eBook

Obtenga los aspectos destacados

Icono de storyboard
Descubra un marco de rendimiento basado en datos

La mayoría de los productores tienen dificultades para utilizar los datos de fabricación de manera eficaz. Explore un nuevo marco para integrar datos en todas las operaciones y aplicar analítica avanzada. Con una hoja de ruta refinada, puede desbloquear nuevas eficiencias, reducir la variabilidad y permitir una toma de decisiones más rápida.

Icono de flecha de desempeño
Obtenga información más allá de OEE

Para obtener una visión integral de la producción, los procesadores de lácteos deben ir más allá de la eficacia total del equipo (OEE). Al enriquecer la OEE con datos de producción, calidad y sistemas de toda la empresa, los líderes del sector lácteo obtienen la visibilidad necesaria para aislar las áreas problemáticas e identificar oportunidades específicas de optimización del rendimiento.

Icono de botellas en la línea de producción
Soluciones específicas para el procesamiento de lácteos

Descubra cómo las soluciones lácteas avanzadas ayudan a los procesadores a abordar la causa raíz de la  pérdida de rendimiento. Con los datos como guía, puede lograr resultados significativos con el control predictivo basado en modelo (MPC), la arquitectura de control unificada, los sistemas MES y otras herramientas precisas y escalables. 

Descargue el eBook

Historias de éxito de
optimización de rendimiento real 

Un enfoque de rendimiento basado en datos ha impulsado resultados reales para los procesadores de productos lácteos. Al integrar datos y aplicar soluciones lácteas inteligentes, los fabricantes han utilizado nuestro enfoque para impulsar mejoras en el rendimiento, la calidad, la sostenibilidad y más.

95%

de exactitud de inventario, lograda con soluciones de ERP, MES y QMS

42%

de reducción de la variabilidad de la calidad, posible gracias a un sistema de control predictivo basado en modelo de bucle cerrado

8,500

libras de cartón ahorradas por día gracias a una innovadora solución robótica llave en mano

Reducción de más del 50 %

en el uso de productos químicos tras la implementación de un entorno de control totalmente integrado en toda la planta

Descargue el eBook

La reducción de las pérdidas de producción no solo mejora la rentabilidad, sino que también ayuda a minimizar el desperdicio de agua, energía y leche cruda, lo que contribuye a la sostenibilidad y a los objetivos ESG en todas las operaciones lácteas.

UN ENFOQUE REFINADO PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL RENDIMIENTO DE LOS FABRICANTES DE PRODUCTOS LÁCTEOS

Obtenga el eBook completo

Descubra cómo los principales procesadores de productos lácteos obtienen información más profunda de los datos de producción y aplican soluciones específicas para el rendimiento.

Descargue el eBook

Diseñe su ruta hacia la optimización del rendimiento con el apoyo de nuestros expertos en productos lácteos

Contáctenos
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Industrias
  3. Chevron LeftChevron Left Automatización de alimentos y bebidas
  4. Chevron LeftChevron Left Cómo los procesadores de lácteos pueden optimizar el rendimiento con datos
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.