Usar Seguridad de FactoryTalk con la aplicación Logix Designer
Use el software
FactoryTalk Security
para controlar el acceso a los proyectos y los controladores en función de:- El usuario que esté conectado a la estación de trabajo
- El proyecto al que el usuario intenta acceder
- La estación de trabajo desde la que el usuario intenta acceder al proyectoCONSEJO:El principal objetivo de la función de seguridad es evitar que se produzca un acceso accidental no autorizado a proyectos y controladores (controllers). Aunque esta característica ofrece alguna protección frente a accesos no autorizados e intencionados, no está diseñada para ofrecer protección frente a hackers de sistemas sofisticados. Tome precauciones adicionales para protegerse frente a ese tipo de acceso no deseado.
FactoryTalk Security
permite o deniega el acceso en función de:- ID de usuario, es decir, el nombre de inicio de sesión del usuario
- ID de la estación de trabajo
- Nombre de la acción (action), es decir, la actividad que desea realizar el usuario, como, por ejemplo, modificación de etiquetas (tags) o cambio del modo del procesador
- Nombre del recurso, es decir, el nombre del controlador (controller)
Además, pueden agruparse recursos, acciones (actions), personas y estaciones de trabajo a través de las listas de control de acceso, que definen algunas características para determinar los niveles de acceso.
Iniciar la aplicación
Logix Designer
desde un ordenador remotoPara permitir que los usuarios puedan iniciar la aplicación desde un equipo remoto, puede que sea necesario cambiar los ajustes de seguridad predeterminados en el directorio de red de
FactoryTalk
.Cuando se inicia sesión de forma remota y se intenta iniciar la aplicación, esta solicita al usuario que
inicie sesión en
. Incluso después de introducir las credenciales correspondientes, el usuario sigue sin poder conectarse. Este problema de acceso se produce porque la configuración predeterminada de la directiva FactoryTalk
Requerir cuentas de equipo para todas las máquinas cliente
está habilitada y porque el equipo remoto no está en la lista de equipos de FactoryTalk Directory
.Para solucionar el problema del acceso remoto:
- Añada el equipo remoto al directorio de redFactoryTalk, o
- cambie la configuración de la política de seguridadIdentificar clientes de servidor de terminal con el nombre deaEquipo servidor.
Para obtener más información, consulte
Configurar las políticas de seguridad y añadir una cuenta de ordenador
en la Ayuda de FactoryTalk Administration Console
.
CONSEJO:
En el caso de que un administrador de
FactoryTalk
inicie sesión en el Directorio de red de FactoryTalk
con el inicio de sesión único habilitado, el cliente inicia la aplicación Logix Designer
usando la cuenta de administrador activa. Para obtener más información, consulte Inicio de sesión único
en la Ayuda de FactoryTalk Administration Console
.La aplicación
Logix Designer
y FactoryTalk Security
Cuando se utiliza con la aplicación
Logix Designer
, FactoryTalk Security
admite políticas de producto, acciones asegurables y conjuntos de permisos. Configure estos ajustes de FactoryTalk Security
en el FactoryTalk Administration Console
.Las políticas de producto no están vinculadas a un proyecto específico y pueden incluir:
- Protección del controlador (controller)
- Creación de un proyecto nuevo (a través del cuadro de diálogoNuevo controlador (controller)o mediante la herramienta de traducción)
- Actualización de firmware
Las acciones (actions) asegurables realizan determinadas tareas (tasks) en un proyecto o grupo de proyectos específico y pueden incluir estas tareas:
- Visualización de un proyecto
- Conexión en línea
- Creación de etiquetas (tags)
- Creación de módulos (modules)
- Creación, modificación y borrado deEquipment Phases yEquipment Sequences
Configuración de conjuntos de permisos:
- Los permisos de seguridad de los usuarios, equipos o grupos, incluidos los permisos de Usuario visitante que se aplican a uno o más controladores (controllers).
- El acceso restringido a determinados componentes del proyecto
En un proyecto de controlador (controller) de seguridad, especifique protección adicional para los componentes de seguridad. Por ejemplo, para crear un programa (program) de seguridad, se le debe conceder acceso a estas dos acciones (actions) asegurables:
- Seguridad: Modificar componente
- Programa (program): Crear
La aplicación
Logix Designer
:- Obtiene los ajustes de seguridad del Directorio de red deFactoryTalk.
- No utiliza el emulador RSSecurity, pero otro software que la aplicaciónLogix Designerutilice puede requerir el emulador RSSecurity.
- No admite el directorio local deFactoryTalk.
- Admite asociar el proyecto con unFactoryTalk Directoryespecífico enFactoryTalk Services Platformversión 2.50 (SR5) o una versión posterior.
Entregue su opinión