Traducción de un proyecto de aplicación de Logix Designer

Puede introducir traducciones directamente en el entorno de edición de la aplicación Logix Designer o puede utilizar las funciones de exportación e importación para incorporar traducciones.
Introducción manual de las traducciones de la documentación del proyecto
Puede introducir manualmente la documentación del proyecto en cualquier idioma mientras trabaja en la aplicación Logix Designer. Sin embargo, no se puede modificar el contenido de un idioma, a menos que ese idioma sea el idioma actual (el idioma que se muestra en la barra de herramientas Idiomas de documentación).
Exportar e importar traducciones
Puede exportar archivos de traducciones mediante el asistente de exportación. Microsoft Excel le permite editar archivos de traducción. Una vez traducidos, los archivos se pueden insertar en el proyecto mediante el asistente de importación. Los idiomas se pueden agregar o quitar de forma manual del archivo de traducción después de que se hayan exportado de la aplicación.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal