Formato de comunicación: Módulos (modules) que no son de I/O

Los módulos (modules) y sus correspondientes formatos de comunicación se muestran en las siguientes tablas.
CONSEJO: los formatos de comunicación predeterminados se muestran en negrita.
El formato de comunicación seleccionado para los adaptadores ControlNet permite realizar una comunicación basada en rack con módulos (modules) de I/O digital en el mismo chasis que el adaptador.
Para obtener información más detallada sobre cómo elegir el formato de comunicación adecuado, consulte el manual de procedimientos comunes de controladores Logix 5000 (publicación 1756-PM001).
Para estos módulos (modules):
Estos formatos de comunicación están disponibles:
1734-ACNR/A
1734-AENT/A
1738-ACNR/A
1738-AENT/A
1756-CNB/A
1756-CNB/B
1756-CNB/D
1756-CNBR/A
1756-CNBR/B
1756-CNBR/D
1756-ENBT/A
1756-ENBT/B
1756-ENET/B
Solo escucha - Optimización de rack
Ninguno
CONSEJO: en los adaptadores de Ethernet 1756 no hay formato de comunicaciones predeterminado, aunque están disponibles estos tres formatos.
CONTROLNET-MODULE
ETHERNET-MODULE
Datos - DINT
Datos - DINT-Con estado
Datos - INT
Datos - INT-Con estado
Datos - REAL
Datos - REAL-Con estado
Datos - SINT
Datos - SINT-Con estado
Datos de entrada - DINT
Datos de entrada - DINT-Marcha/Programa (program)
Datos de entrada - DINT-Con estado
Datos de entrada - INT
Datos de entrada - INT-Marcha/Programa (program)
Datos de entrada - INT-Con estado
Datos de entrada - REAL
Datos de entrada - REAL-Con estado
Datos de entrada - SINT
Datos de entrada - SINT-Marcha/Programa (program)
Datos de entrada - SINT-Con estado
1771-ACN15
1771-ACNR15
Solo escucha - Optimización de rack
Optimización de racks
1788-CN2DN
1788-EN2DN/A
Datos
Datos de entrada
1794-ACN15/C
1794-ACNR15/C
Ninguna (es decir, no es posible la comunicación de rack)
Optimización de racks
CONSEJO: no existe la opción de optimización de rack de solo recepción para Flex.
1794-AENT/A
1794-AENT/B
1797-ACNR15
Ninguna (es decir, no es posible la comunicación de rack)
Optimización de racks
ETHERNET - Vista de panel
Datos - INT
Datos de entrada - INT
Datos - DINT
Datos de entrada - DINT
El formato de comunicación elegido para una terminal de operador Panel View 2711 determina el tamaño de los datos de entrada y de salida (los tamaños de 32 enteros y de 8 enteros están disponibles).
Para este módulo (module):
Estos formatos de comunicación están disponibles:
Terminal de operador PanelView 2711
Datos - 32 INT
Datos - 8 INT
El formato de comunicación elegido para una interface 56AMXN DCSNet determina el conteo de conexión correspondiente.
Para este módulo (module):
Estos formatos de comunicación están disponibles:
Con estos conteos de conexión de datos:
Interface 56AMXN DCSNet
Maestro - 7 caídas
2
Maestro - 14 caídas
3
Maestro - 21 caídas
4
Maestro - 28 caídas
5
Maestro - 35 caídas
6
Maestro - 42 caídas
7
Maestro - 49 caídas
8
Maestro - 56 caídas
9
Maestro - Sólo recepción - 7 caídas
2
Maestro - Sólo recepción - 14 caídas
3
Maestro - Sólo recepción - 21 caídas
4
Maestro - Sólo recepción - 28 caídas
5
Maestro - Sólo recepción - 35 caídas
6
Maestro - Sólo recepción - 42 caídas
7
Maestro - Sólo recepción - 49 caídas
8
Maestro - Sólo recepción - 56 caídas
9
Esclavo - 7 caídas
2
Esclavo - 14 caídas
3
Esclavo - 21 caídas
4
Esclavo - 28 caídas
5
Esclavo - 35 caídas
6
Esclavo - 42 caídas
7
Esclavo - 49 caídas
8
Esclavo - 56 caídas
9
Maestro - Sólo recepción - 7 caídas
2
Maestro - Sólo recepción - 14 caídas
3
Maestro - Sólo recepción - 21 caídas
4
Maestro - Sólo recepción - 28 caídas
5
Maestro - Sólo recepción - 35 caídas
6
Maestro - Sólo recepción - 42 caídas
7
Maestro - Sólo recepción - 49 caídas
8
Maestro - Sólo recepción - 56 caídas
9
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal