Formato de comunicación: SynchLink
A diferencia de otros formatos de comunicación en la aplicación Logix Designer, los formatos de comunicación SynchLink constan de un formato de transmisión y un formato de recepción que, juntos, constituyen el formato de comunicación general.
En la tabla siguiente se indican las opciones disponibles de formato de comunicación.
Formato de comunicación | Ejes (axes) | Words directas | En búfer Palabras | SynchLink Referencia cruzada | Actualización Tiempo (ms) | Notas | Entrada Comunicación Formato | Salida Comunicación Formato |
1 eje (axis), 3 Words directas 14 Words en búfer (solo 1756 SYNCH) | 1 | 3 | 14 | 14 | 0,5 | Selección de eje (axis) 0 y 1 habilitada, eje 1 inhabilitado. Debido al tiempo de actualización, solo se debe utilizar con un régimen aproximado de 2 ms o superior. (En esta versión, no se admite en el puerto de transmisión) | X | X |
2 ejes (axes) (solo 1756 SYNCH) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0,25 | Selección de eje (axis) 0 y 1 habilitada. (En esta versión, no se admite en el puerto de transmisión) | X | X |
2 ejes (axes), 3 Words directas (solo 1756 SYNCH) | 2 | 3 | 0 | 13 | 0,5 | Selección de eje (axis) 0 y 1 habilitada. Debido al tiempo de actualización, solo se debe utilizar con un régimen aproximado de 2 ms o superior. (En esta versión, no se admite en el puerto de transmisión) | X | X |
2 Words directas 18 Words en búfer | 0 | 2 | 18 | 7 | 0,25 | Selección de eje (axis) inhabilitada. | X | X |
4 Words directas, 18 Words en búfer | 0 | 4 | 18 | 17 | 0,5 | Selección de eje (axis) inhabilitada. | X | X |
4 Words directas, 8 Words en búfer | 0 | 4 | 8 | 9 | 0,25 | Selección de eje (axis) inhabilitada. | X | X |
Sin datos de recepción | 0 | 0 | 0 | NA | NA | Indica que no se están recibiendo datos. Disponible sólo para el puerto de recepción. | X | |
Sin datos de transmisión | 0 | 0 | 0 | NA | NA | Selección de eje (axis) inhabilitada. Indica que no se están transmitiendo datos. Disponible sólo para el puerto de transmisión. | X | |
Solo escucha - Sin datos de transmisión | 0 | 0 | 0 | NA | NA | Selección de eje (axis) inhabilitada. Indica que no se están transmitiendo datos y que este controlador (controller) no es el propietario de la configuración. Sólo disponible para el 1756-SYNCH y únicamente para el puerto de transmisión. | X |
Entregue su opinión