Características del adaptador (1794-ACN15)

Descripción
Módulo (module) adaptador de medio no redundante FLEX I/O ControlNet de 24 VCC
Este adaptador conecta el sistema FLEX I/O a la red ControlNet. Puede interconectar 128 I/O (8 módulos (modules) FLEX I/O) a un controlador (controller) PLC ControlNet mediante una red ControlNet. Con el uso de este adaptador se aprovechan todas las ventajas del sistema FLEX I/O. Tiene una fuente de alimentación incorporada que convierte 24 V CC a 5 V CC para que el backplane active los módulos (modules) FLEX I/O. Este adaptador es compatible con la línea completa de módulos (modules) FLEX I/O.
Características
Este adaptador:
  • Tiene un conector NAP (RJ-48, 8 pines con blindaje) y un conector BNC para operación de medio físico no redundante.
  • Conecta 8 módulos (modules) FLEX I/O a una red ControlNet.
  • Conecta 128 I/O a una red ControlNet.
  • Permite combinar diferentes tipos de I/O y terminaciones.
  • Permite retirar e insertar módulos (modules) FLEX I/O con la alimentación eléctrica del backplane conectada.
  • Tiene indicadores de diagnóstico sobre el estado de la red e I/O.
  • Se puede instalar en sentido horizontal o vertical en espacios reducidos.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal