Adaptador 1794-ACNR15 y 1797-ACNR15
Descripción
Módulo adaptador de medio redundante FLEX E/S ControlNet de 24 VCC
Red de ControlNet
Una red de control abierto que usa el modelo de productor/consumidor para combinar la funcionalidad de una red de I/O y una red entre dispositivos similares, a la vez que proporciona un rendimiento de alta velocidad para ambas funciones.
Este adaptador conecta el sistema FLEX I/O a la red ControlNet con capacidad de medio redundante. Puede interconectar 128 I/O (8 módulos (modules) FLEX I/O) a un controlador (controller) PLC ControlNet mediante una red ControlNet. Con el uso de este adaptador se aprovechan todas las ventajas del sistema FLEX I/O. Tiene una fuente de alimentación incorporada que convierte 24 V CC a 5 V CC para que el backplane active los módulos (modules) FLEX I/O. Este adaptador es compatible con la línea completa de módulos (modules) FLEX I/O.
Características
Este adaptador:
- Tiene un conector NAP (RJ-48, 8 pines con blindaje) y dos conectores BNC para operación de medio físico redundante.
- Conecta 8 módulos (modules) FLEX I/O a una red ControlNet.
- Conecta 128 I/O a una red ControlNet.
- Permite combinar diferentes tipos de I/O y terminaciones.
- Permite retirar e insertar módulos (modules) FLEX I/O con la alimentación eléctrica del backplane conectada.
- Tiene indicadores de diagnóstico sobre el estado de la red e I/O.
- Se puede instalar en sentido horizontal o vertical en espacios reducidos.
- Permite el soporte de medio físico redundante.
Entregue su opinión