¿Qué es FLEX I/O?
FLEX I/O es un sistema de I/O modular, flexible y económico. Se ha diseñado para aplicaciones distribuidas que ofrecen todas las funciones de sistemas de I/O de mayor capacidad basada en rack sin las exigencias de espacio. Puede seleccionar el tipo de I/O independientemente para satisfacer las necesidades de la aplicación. El sistema FLEX I/O tiene los siguientes componentes:
- AdaptadorUn adaptador activa la lógica interna de hasta ocho módulos (modules) de I/O. Se pueden satisfacer los requisitos cambiantes del sistema sin necesidad de comprar fuentes de alimentación ni adaptadores de comunicación adicionales.
- BaseSe pueden retirar e insertar módulos (modules) con la alimentación del backplane conectada sin necesidad de volver a cablear y sin interrumpir el funcionamiento del sistema. Las terminaciones de cableado en campo y la interface de I/O en la misma ubicación, ahorran tiempo y dinero y, además, facilitan la solución de problemas y el mantenimiento del sistema.
- Módulo (module) de I/OEl módulo (module) de I/O tiene la interface de bus y los circuitos necesarios para realizar funciones específicas relacionadas con la aplicación.
El bajo costo de instalación, cableado y mantenimiento de un sistema FLEX I/O se debe a la combinación de una regleta de bornes y una interface de I/O. Se puede usar la regleta de bornes con la base para cablear directamente los dispositivos de campo. El cableado directo ahorra:
- Tiempo de instalación y prueba
- Cableado adicional y bloques de terminales externos
- Espacio de panel para clasificación de control
El sistema FLEX I/O cumple con los futuros requisitos de compatibilidad que puedan surgir. Con el adaptador adecuado, su sistema se puede comunicar a través de la red de I/O remota, la red DeviceNet o la red ControlNet. Puede añadir componentes a medida que cambian los requisitos del sistema.
Entregue su opinión