Ficha Estado de salida 1756-OF4, -OF8, OF6CI y -OF6VI
Use la ficha
Estado de salida
en la ficha Propiedades de módulo (module)
para configurar los límites de salida en estos módulos:- 1756-OF4
- 1756-OF8
- 1756-OF6CI
- 1756-OF6VI
La información de configuración del módulo (module) se almacena en el controlador (controller). El controlador (controller) configura el módulo (module).
Use la ficha
Estado de salida
para:- Seleccionar el canal que desea configurar.
- Seleccionar el estado de salida en el modo Programa (program).
- Seleccionar el cambio gradual a un valor definido por el usuario.
- Ver el régimen de rampa.
- Seleccionar el estado de salida en Modo Fallo (fault mode).
- Seleccionar cómo reaccionan las salidas si hay un fallo de comunicación en el modo Programa (program).
Parámetros
Canal
Seleccione uno de los botones del canal para ver la información en esta ficha.
Estado de salida en modo Programa (program)
Especifica el estado de salida en el modo Programa (program).
- Retener último estado- Retiene la salida actual en su último estado.
- Valor definido por el usuario- Realiza la transición (transition) al valor especificado por el usuario cuando el controlador (controller) propietario cambia al modo Programa (program). Escriba el valor en el cuadro.
Cambio gradual a valor definido por el usuario
Seleccione cambiar la rampa de salida al valor definido por el usuario en el
Régimen de rampa
especificado en la ficha Límites
.Régimen de rampa
Muestra el régimen de la rampa. La rampa de salida limita la velocidad a la que una señal de salida analógica puede cambiar. Una rampa impide que las transiciones (transitions) rápidas en la salida dañen los módulos (modules) externos que la salida controla. Establezca el
Régimen de rampa
en la ficha Límites
.Estado de salida en Modo Fallo (fault mode)
Especifica el estado de salida en Modo Fallo (fault mode).
- Retener último estado- Retiene la salida actual en su último estado.
- Valor definido por el usuario- Cambia al valor especificado por el usuario cuando se produce un fallo. Escriba el valor en el cuadro.
La comunicación entre un módulo (module) de salida y su controlador (controller) se pierde si se produce un fallo.
Fallo de comunicación
Especifica cómo reaccionan las salidas si hay un fallo de comunicación en el modo Programa (program).
- Dejar salidas en el estado de modo Programa (program)
- Cambiar salidas en el estado Modo Fallo (fault mode)
Aceptar
Seleccione este botón para aceptar las ediciones efectuadas en las fichas y cerrar el diálogo.
Cancelar
Seleccione este botón para cancelar las ediciones efectuadas en las fichas y cerrar el diálogo.
Aplicar
Seleccione este botón para aplicar las ediciones efectuadas en las fichas y continuar la edición.
Si:
- está en línea en el modo Programa (program), Programa remoto o Ejecución remota,
- Este controlador (controller) es el controlador propietario y
- Cambió la configuración del módulo (module) en el software,
cuando seleccione el botón Aplicar o Aceptar, la configuración se enviará automáticamente al controlador (controller). El controlador (controller) intenta enviar la configuración al módulo (module) (si la conexión al módulo no está inhibida). Si no selecciona Aplicar, los cambios no se enviarán al controlador (controller).
Entregue su opinión