Escala y medición de la posición del módulo (module) - 1756-PLS
La posición de uso y reuso, también denominada valor de desbobinado, define el valor de uso y reuso (Rollover) para el dispositivo de resolución. Puede configurar el módulo (module) 1756-PLS para que funcione en unidades de ingeniería, como, por ejemplo, grados. Las siguientes funciones se encuentran en la subestructura de eje (axis) de tipo de datos (data type) definido por módulo (module)
AB:1756 PLS:C:0
.Rollover Counts
El valor RolloverCounts representa el número más elevado de conteos que alcanza el módulo (module) 1756-PLS antes de volver a ajustarse a cero. Para un solo giro del resolutor, RolloverCounts es igual a 4095.
Rollover Position
El valor de posición de uso y reuso RolloverPosition representa la posición más elevada de conteos que alcanza el módulo (module) 1756-PLS antes de volver a ajustarse a cero. Por ejemplo, para medir en grados, establezca este valor en 359. La siguiente tabla muestra un ejemplo de RolloverPosition y Count.
Unidades de medición | Rollover Position | Rollover Counts |
Grados | 359 | 4095 |
Décimas de grados | 3599 | 4095 |
Porcentaje | 99 | 4095 |
Centésima de porcentaje | 9999 | 4095 |
Milímetros en un producto de 150 mm | 149 | 4095 |
Entregue su opinión