Descripción general del cuadro de diálogo Propiedades del módulo (module) - ficha RSNetWorx (1756-DNB, 1769-SDN, 1784-PCIDS, 1788-CN2DN, 1788-DNBO, 1788-EN2DN)

Esta ficha permite:
  • iniciar RSNetWorx para DeviceNet
  • Asociar un archivo DeviceNet al módulo (module)
    • Archivo de proyecto de DeviceNet
    • Número de ranura para el escáner DeviceNet
Parámetros
Archivo DeviceNet
Muestra el nombre del archivo DeviceNet que desea asociar al módulo (module). De manera predeterminada, este campo aparece en blanco.
Examinar
Seleccione este botón para buscar el archivo que desea asociar al módulo (module).
Encontrado en
Muestra la ubicación donde se encontró el archivo DeviceNet. Si no se encuentra ningún archivo, este campo no aparece en el cuadro de diálogo.
LaunchRSNetWorxButton Botón Iniciar RSNetWorx para DeviceNet
Seleccione este botón para iniciar RSNetWorx para DeviceNet, desde donde puede ver y editar la red DeviceNet. Los datos de red se almacenan en el archivo DeviceNet (*.dnt).
Para las redes DeviceNet, este botón no está habilitado hasta que:
Estado
Muestra el estado del controlador (controller) en relación con el módulo (module).
Este estado:
Indica:
En espera
Un estado transitorio que ocurre durante la desactivación
Con fallo
El controlador (controller) no puede comunicarse con el módulo (module)
Cuando el estado es Con fallo, la ficha Conexión muestra el fallo.
Validando
Un estado transitorio que ocurre antes de establecer conexión con el módulo (module)
Conectando
Un estado que ocurre mientras se está(n) estableciendo la(s) conexión(es) al módulo (module)
En ejecución
El módulo (module) se está comunicando y todo está funcionando según lo esperado
Desactivando
Las conexiones se están cerrando
Inhibido
La conexión al módulo (module) está inhibida
En espera
No se ha realizado todavía una conexión a este módulo (module) debido a una de las siguientes razones:
su dispositivo primario todavía no estableció una conexión con el mismo
su dispositivo primario está inhibido
su dispositivo primario está con fallo
Fuera de línea
No está en línea
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal