Descripción general del cuadro de diálogo Propiedades del módulo (module) - ficha Errores de protocolo del canal B (1756-DHRIO)

Esta ficha permite ver los errores de protocolo del canal B. Esta ficha evalúa el vínculo remoto de E/S y el estado de transmisión y recepción de los escáneres remotos de E/S.
I/O (entrada/salida)
Dispositivos que envían datos al controller o los reciben de él.
Esta ficha permite:
  • ver los errores de recepción
  • ver los errores de transmisión
  • ver los errores de transmisión de I/O
  • restablecer los contadores a cero
  • Actualizar todos los campos con datos del módulo
    módulo (module)
    Un dispositivo, generalmente un dispositivo de I/O, que se comunica con el controlador (controller). El controlador (controller), un 1756-IB16I o un PanelView se consideran módulos (modules).
    CONSEJO: la descripción de los campos de esta pantalla se encuentra en
    Descripción general de la ficha Errores de protocolo del canal A del 1756-DHRIO
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal