Descripción general del cuadro de diálogo Propiedades del módulo (module) - ficha Errores de protocolo del canal A (1756-DHRIO)

Esta ficha permite ver los errores de protocolo del canal A. Esta ficha evalúa el vínculo remoto de E/S y el estado del receptor y transmisor del escáner de E/S remoto.
I/O (entrada/salida)
Dispositivos que envían datos al controller o los reciben de él.
Esta ficha permite:
  • ver los errores de recepción
  • ver los errores de transmisión
  • ver los errores de transmisión de I/O
  • restablecer los contadores a cero
  • Actualizar todos los campos con datos del módulo
    módulo (module)
    Un dispositivo, generalmente un dispositivo de I/O, que se comunica con el controlador (controller). El controlador (controller), un 1756-IB16I o un PanelView se consideran módulos (modules).
Parámetros
Hay 17 contadores de diagnóstico relacionados con los errores de protocolo en el vínculo de I/O remota del canal seleccionado.
Recepción
Muestra estos errores:
Este error:
Indica:
Error de reposo
el receptor ha detectado un error en la respuesta
CRC deficiente
el error CRC se ha producido durante la recepción
verificación de redundancia cíclica (CRC)
Una verificación de redundancia cíclica (CRC) es una técnica de comprobación de errores que utilizan los equipos informáticos.
Error de detección de portadora perdida
la portadora ha detectado una señal del receptor que se ha perdido durante la recepción de una respuesta
Error DPLL
el receptor ha reconocido una transición (transition) perdida durante una respuesta
Error de cancelación
el receptor ha reconocido una cancelación de respuesta
Error de tamaño de estructura
el receptor ha recibido una respuesta más grande de la esperada
Error de alineación no-octal
el receptor ha recibido una respuesta de alineación no octal
Error de glitch
error de tiempo recibido
Error de exceso
el receptor ha sobrepasado la capacidad del búfer destinado a la respuesta
Error de ocupado
el receptor ha recibido una estructura que ha sido descartada
Ruido de fondo detectado
el escáner no ha conseguido un período silencioso en el vínculo para empezar a transmitir
Transmisión
Muestra estos errores:
Este error:
Indica:
Error RIO
el puerto remoto de I/O ha identificado un problema en la transmisión de un paquete de datos en el nivel de vínculo del protocolo remoto de I/O y ha finalizado la transmisión
Baja ejecución
el escáner ha reconocido una baja ejecución de una petición
I/O
Muestra estos errores:
Este error:
Indica:
Desigualdad de datos de máscara
el tamaño de respuesta no coincide con el indicador de tamaño de máscara
Superposición del tamaño del adaptador
el tamaño del rack de respuesta es menor que el que reconoce el escáner
Desigualdad de dirección de adaptador
la dirección del adaptador en la respuesta no coincide con la dirección del adaptador en la petición
dirección
Un término PLC-5/SLC. Las direcciones de archivo, elemento y bit (por ejemplo, N:7/0) ya no existen en ControlLogix. En su lugar, se asignan la memoria y los nombres usando tags.
Demasiados adaptadores en línea
el puerto remoto de I/O ha identificado demasiados adaptadores en el vínculo remoto de I/O
Actualizar
Seleccione este botón para actualizar todos los campos con datos del módulo (module).
Restablecer contadores
Seleccione este botón para restablecer todos los contadores a cero.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal