Descripción general del cuadro de diálogo Propiedades del módulo (module) - ficha Estado de vínculo del canal A (1756-DHRIO)
Esta ficha permite ver el estado del canal A, los adaptadores y los contadores, e información sobre la transferencia en bloque. Se aplica a los módulos (modules) 1756-DHRIO
Esta ficha permite:
- Ver el estado del vínculo remoto de E/SI/O (entrada/salida)Dispositivos que envían datos al controller o los reciben de él.
- Ver la velocidad en baudios del enlace remoto de E/Sbaud rateLa velocidad de comunicación entre dispositivos en una red. Todos los dispositivos se deben comunicar al mismo baud rate.
- ver el número de reintentos permitido
- ver información sobre el adaptador
- ver los contadores de vínculos
- ver los contadores de transferencia en bloques
- restablecer los contadores a cero
- Actualizar todos los campos con datos del módulomódulo (module)Un dispositivo, generalmente un dispositivo de I/O, que se comunica con el controlador (controller). El controlador (controller), un 1756-IB16I o un PanelView se consideran módulos (modules).
Parámetros
Estado del vínculo
Muestra el estado del vínculo remoto de I/O conectado al canal de destino:
- En línea
- Configurando nueva lista de escánSe está estableciendo una nueva lista de escán en el escáner RIO para este canal.
- Fuera de línea (sin lista de escán)No hay ninguna lista de escán en el escáner RIO para este canal.
- Todos los adaptadores están inhibidosTodos los adaptadores de la lista de escán se encuentran en estado inhibido.
- Superposición de rackEl escáner RIO ha determinado que hay superposiciones de direccióndirecciónUn término PLC-5/SLC. Las direcciones de archivo, elemento y bit (por ejemplo, N:7/0) ya no existen en ControlLogix. En su lugar, se asignan la memoria y los nombres usando tags.
- Escáner duplicadomás de un escáner intenta controlar el I/O
- Se excedió el nº máximo de dispositivosEl escáner RIO ha detectado demasiados dispositivos.
- Error de transmisiónEl escáner RIO ha sufrido un error de transmisión.
- Interrupción falsaEl escáner RIO ha detectado una interrupción sin identificar.
- No se encontraron adaptadoresEl escáner RIO no ha encontrado adaptadores.
- Ruido de fondo detectadoEl escáner no ha conseguido un período silencioso en el vínculo para empezar a transmitir
Velocidad en baudios (baud rate)
Muestra la velocidad en baudios (baud rate) del vínculo remoto de I/O en el canal seleccionado:
- 57,6 K (velocidad en baudios (baud rate) predeterminada para RIO)
- 115,2 K
- 230,4 K (velocidad en baudios (baud rate) predeterminada para DH+)CONSEJO: la aplicaciónLogix Designerdetecta automáticamente el canal configurado para RIO cuando se crean módulos (modules) secundarios bajo 1756-DHRIO. Si los canales A y B están usando DH+, no podrá crear módulos (modules) secundarios en el módulo 1756-DHRIO. Si eligiera RIO para ambos canales, deberá elegir el canal para los módulos (modules) secundarios que va a usar.
Reintentos permitidos
Muestra el número de veces que el escáner ha intentado comunicar con un adaptador antes de considerar que ha fallado.
Adaptadores
Este campo: | Muestra el número de: |
Con fallo | adaptadores con fallo detectados por el escáner. |
En línea | adaptadores que han respondido al menos una vez. |
Inhibido | entradas inhibidas de la lista de escán único. |
Único | adaptadores únicos en la lista de escán. Se puede incluir un adaptador en la lista de escán varias veces; de ese modo, se escanea con más frecuencia. |
Contadores de vínculos
A continuación se muestran los contadores de diagnóstico del vínculo remoto de I/O en el canal seleccionado.
Este campo: | Muestra el número de: |
Reintentos de vínculo | reintentos reales llevados a cabo en el vínculo |
Messages enviados | peticiones enviadas |
Messages recibidos | respuestas válidas |
Tiempo de espera del adaptador | veces que el adaptador no ha conseguido responder, dentro del tiempo de reintento normal permitido |
Escáner duplicado | más de un escáner intenta controlar el I/O |
Contadores de transferencia en bloques
A continuación se muestran contadores de diagnóstico de transferencia en bloques (BT) para el canal seleccionado.
El contador: | Indica: |
Tiempo de espera de petición | la petición de BT no ha obtenido una respuesta en cuatro segundos |
Error de suma de comprobación | la suma de comprobación de respuesta de BT no coincide con la suma de comprobación calculada por el escáner |
Desigualdad de tipo | el escáner ha solicitado una lectura pero ha obtenido una respuesta de escritura |
Desigualdad de longitud | el escáner ha solicitado una longitud distinta a la del módulo (module) BT |
No solicitado | el escáner ha recibido una petición de BT inesperada por parte del módulo (module) BT |
Escritura incorrecta | el byte de estado de la respuesta a la escritura ha indicado un fallo de escritura byte Una ubicación de almacenamiento en la memoria que consta de un grupo de 8 bits. |
El módulo (module) solicitó demasiados datos | el escáner ha ofrecido una escritura de X words, pero el módulo (module) BT ha solicitado X+ words. |
Restablecer
Seleccione este botón para restablecer todos los contadores de vínculo a cero.
Actualizar
Seleccione este botón para actualizar todos los campos con datos del módulo (module).
Entregue su opinión