Ficha Límites 1756-OF6CI, -OF6VI

Use esta ficha para configurar los límites de salida en los módulos (modules) 1756-OF6CI y 1756-OF6VI.
Use la ficha
Límites
para:
  • Seleccionar el canal que desea configurar
  • Introducir límites de fijación
  • Habilitar la rampa de salida en el modo Marcha
  • Habilitar o inhabilitar todas las alarmas
  • Mantener los límites alto y bajo de alarmas aun después de que cambie la condición
  • Mantener la alarma de régimen de rampa aun después de que cambie la condición
    CONSEJO: La información de configuración del módulo se almacena en el controlador y el controlador configura el
    controlador (controller)
    Un dispositivo que controla elementos de procesos o máquinas (por ejemplo, un panel de relé o un controlador (controller) programable).
    módulo.
    módulo (module)
    Un dispositivo, generalmente un dispositivo de I/O, que se comunica con el controlador (controller). El controlador (controller), un 1756-IB16I o un PanelView se consideran módulos (modules).
Parámetros
Canal
Seleccione uno de los botones del canal para ver la información en la ficha Configuración de alarmas.
Límites
Introduzca los valores Límite deseados para:
  • Fijación alta
    - Valor más alto que un canal de salida podrá alcanzar en el proceso de control.
  • Fijación baja
    - Valor más bajo que un canal de salida podrá alcanzar en el proceso de control.
Rampa en modo de Marcha
Seleccione este cuadro para habilitar la rampa durante el modo de Marcha. La rampa ocurre entre el nivel de salida actual y cualquier nuevo valor de salida recibido. La salida sólo podrá cambiar en el límite de régimen de rampa configurado cada 35 milisegundos.
Régimen de rampa
Introduzca el régimen máximo de cambio que una salida puede realizar en unidades de ingeniería/segundo. También sirve como punto de activación para una alarma de límite de régimen cuando la rampa en modo de marcha está seleccionada. También puede usar el límite de régimen de rampa para cambiar gradualmente a un valor definido por el usuario en
Modo Marcha
Modo del controller durante el cual la lógica se ejecuta, las entradas se leen, el program se escanea y las salidas se activan y desactivan. Las operaciones de edición están restringidas. Si el interruptor de llave está en Remoto, el controller está en el modo Marcha remota.
Programa o
Modo Programa (program)
Modo del controlador (controller) durante el cual la lógica no se ejecuta, las salidas no se controlan y las operaciones de edición están disponibles. Si el interruptor de llave está en Remoto, el controlador (controller) está en el modo de programa (program) remoto.
modo Fallo. Una copia no editable del régimen de rampa se muestra en la ficha Estado de salida.
Fault mode
El modo de controller introducido si se produce un major fault y no lo administra una fault routine ni un program de administrador de fallos del controller. La mayoría de las operaciones actúan como si el controller estuviera en modo Programa, pero es imposible volver a cambiar al modo Marcha sin eliminar la condición de fallo.
Inhabilitar todas las alarmas
Seleccione este cuadro para inhabilitar las alarmas para el canal actual. Si se selecciona, todas las entradas de alarmas debajo de este cuadro de verificación quedarán inhabilitadas.
Las alarmas de fijación alta y fijación baja (ver arriba) también están inhabilitadas, pero los límites todavía están efectivos y por lo tanto se muestran arriba del cuadro de verificación Inhabilitar.
Enclavar alarmas de límite
Seleccione este cuadro para mantener las alarmas de límite alto y bajo incluso si cambia la condición. Las alarmas de límite alto y bajo se establecen si el nivel de salida solicitado está más allá de cualquiera de los límites (> alto o < bajo).
Enclavar alarma de régimen
Seleccione esta casilla para mantener la alarma de régimen aun después que cambie la condición. La alarma de régimen de rampa se establece si hay un cambio mínimo de entrada entre muestreos de un canal.
Desenclavar
Seleccione este botón para desenclavar la condición de alarma adyacente. Seleccione Desenclavar todas para desenclavar todas las alarmas para el canal.
Barra deslizable
Use esta barra para ver dónde se han establecido los límites de activación del proceso. También puede arrastrar los indicadores de alarmas del proceso para ajustar los puntos de activación.
CONSEJO: Para cambiar los puntos de activación en números enteros solamente, presione sin soltar la tecla Mayús mientras arrastra el marcador de la barra deslizable.
Aceptar
Seleccione este botón para aceptar las ediciones efectuadas en las fichas y cerrar el diálogo.
Cancelar
Seleccione este botón para cancelar las ediciones efectuadas en las fichas y cerrar el diálogo.
Aplicar
Seleccione este botón para aplicar las ediciones efectuadas en las fichas y continuar la edición.
Si:
  • está en línea en el modo Programa (program), Programa remoto o Ejecución remota,
  • Este controlador (controller) es el controlador propietario y
  • Cambió la configuración del módulo (module) en el software,
cuando seleccione el botón Aplicar o Aceptar, la configuración se enviará automáticamente al controlador (controller). El controlador (controller) intenta enviar la configuración al módulo (module) (si la conexión al módulo no está inhibida). Si no selecciona Aplicar, los cambios no se enviarán al controlador (controller).
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal