Cálculos del tamaño de entrada (1788-CN2DN)
Este módulo (module) le permite elegir el tamaño de los datos de entrada en su conexión de I/O. En la tabla, se especifica la relación entre el Tamaño de entrada de la ficha
Crear/General del módulo (module)
y el tipo de datos (data type) utilizado para el etiqueta (tag).Etiqueta (tag) Tipo | Tamaño de entrada | Nombre del tipo de datos (data type) | Tipo de datos resultante Tipo de nombre de miembro |
Entrada | n , siendo n un valor comprendido entreDe 1 a 124 | AB:1788_CN2DN_QBytes:I:0 (donde Q se sustituye por4 multiplicado por n) | StatusRegister: AB: 1788_CN2DN_StatusRegister:I:0 Datos DINT[n] (donde n = n menos 1) |
Entrada | 124 | AB:1788_CN2DN_500Bytes:I:0 | StatusRegister: AB: 1788_CN2DN_StatusRegister:I:0 Datos DINT[124] |
Entregue su opinión