Tamaños de entrada y salida (1771-ACN15 y 1771-ACNR15)
En el momento de crear el módulo (module) en la aplicación
Logix Designer
, se solicita especificar un tamaño de entrada y salida. Este valor tiene en cuenta el número de ranuras del chasis y el modo de direccionamiento de ranura que esté utilizando. Los modos de direccionamiento se establecen mediante los interruptores DIP del chasis y pueden ser a 2 ranuras, 1 ranura o 1/2 ranura. Cada ranura, comenzando por la ranura 0, en un modo de direccionamiento de 1 ranura, se asigna a una word de entrada y/o a una word de salida (16 bits, un grupo de I/O).Un grupo de I/O es un grupo de entradas y/o salidas que corresponden a una word de la tabla de imágenes de entrada y/o salida.
Use la tabla como guía para comprender los conceptos de tamaño del chasis, modos de direccionamiento de ranura y valor del tamaño de entrada y salida, utilizados en el software RSLogix.
Tamaño del chasis | Direccionamiento a 2 ranuras | Direccionamiento a 1 ranuras | Direccionamiento a 1/2 ranura |
4 ranuras | 2 | 4 | 8 |
8 ranuras | 4 | 8 | 16 |
12 ranuras | 6 | 12 | 24 |
16 ranuras | 8 | 16 | 32 |
A continuación, se proporciona un ejemplo del modo de direccionamiento de 1 ranura en relación al valor de los tamaños de entrada y salida en la aplicación
Logix Designer
.En un chasis de 8 ranuras que utilice un modo de direccionamiento de 1 ranura, hay ocho words de datos de entrada y/o salida de 16 bits que se producen o se consumen. Por consiguiente, si se tiene configurado un chasis de 4 ranuras con modo de direccionamiento de 1 ranura, puede especificar un tamaño de entrada y/o salida cuyo valor esté entre 1 y 4, según la ubicación física de los módulos (modules) de entrada y salida.
Entregue su opinión