Funcionamiento de los interruptores de final de carrera con Habilitar lógica - 1756-PLS

Los interruptores de final de carrera se pueden combinar con Habilitar lógica para regular el funcionamiento de los interruptores de final de carrera en caso de que se den unas condiciones concretas. Por ejemplo, la función And Enable se puede emplear para evitar que la salida de un interruptor de final de carrera se active, a menos que el miembro AndEnableInput esté activado.
Las funciones de Habilitar lógica se pueden combinar con los interruptores de final de carrera:
  • And Enable
  • Pulse Enable
  • Windowed Enable
  • Timer Enable
  • RPM Enable
Estas funciones se pueden inhabilitar para que no afecten al funcionamiento de los interruptores de final de carrera.
And Enable
Esta función permite que una salida se active y se desactive si el resolutor está dentro de los puntos de ajuste de límite bajo-límite alto y un punto de entrada está activado.
El gráfico muestra una salida, con puntos de ajuste de límites configurados, que se ACTIVA (ON) y se DESACTIVA (OFF) según el funcionamiento de una entrada.
1756plsandenable
Cuando utilice And Enable, recuerde que la salida sólo permanece activada dentro de los puntos de ajuste si la entrada está activada. Si la entrada se desactiva, la salida también se desactiva.
Pulse Enable
Pulse Enable activa una salida si ya hay una entrada activada cuando el resolutor entra en el punto de ajuste. El gráfico muestra una salida, con puntos de ajuste de límites alto y bajo configurados, que se activa porque ya hay una entrada activada cuando la rotación del resolutor alcanza el punto de ajuste de activación.
1756plspulseenable
Al utilizar Pulse Enable, recuerde que la salida permanece activada dentro de los puntos de ajuste aunque la entrada se desactive después de haber activado la salida.
Windowed Enable
Windowed Enable permite activar una salida dentro de sus puntos de ajuste si se activa una entrada dentro de una ventana configurada por separado. Normalmente, los puntos de ajuste de la salida van después de la ventana de la entrada en la rotación del resolutor.
Por ejemplo, una entrada puede activarse cuando una pieza alcanza un punto específico en una línea de ensamblaje y, dado que la aplicación utiliza la función Windowed Enable, una salida se activará en un punto posterior de la misma línea, haciendo que se taladren remaches en la pieza.
El gráfico muestra la rotación de un resolutor con una ventana habilitada y puntos de ajuste ACTIVADO (ON)-DEASCTIVADO (OFF).
1756plswinenable
El punto de entrada designado en WindowedEnableInput debe activarse entre WindowedEnableLowLimit y WindowedEnableHighLimit para habilitar LimitSwitchOutput para la siguiente rotación del resolutor. El miembro ArmWindowedEnable debe establecerse en 1 para que el módulo (module) 1756-PLS utilice Windowed Enable.
Timer Enable
Timer Enable limita el tiempo que puede estar activada una salida. Hay que establecer el miembro OnTimeMaxMs para definir el tiempo durante el cual puede estar activada la salida. Si establece On Time Maximum en 0, la salida no será limitada por el temporizador. Después de que haya transcurrido el tiempo, la salida se desactiva aunque la posición del resolutor esté todavía dentro de los puntos de ajuste. Además, la salida se DESACTIVA (OFF) en el punto de ajuste de límite alto, independientemente de si ha transcurrido el tiempo del temporizador, tal como se muestra en el segundo gráfico siguiente:
1756plswinenable2
RPM Enable
RPM Enable hace que el módulo (module) 1756-PLS desactive las salidas a velocidades inferiores al valor RPMEnableLowLimit y superiores al valor RPMEnableHighLimit.
Normalmente, se configuran los límites bajo-alto de RPM para evitar que las salidas se activen durante la puesta en marcha. En la siguiente tabla se enumeran valores comunes de RPM Low Limit y High Limit utilizados en aplicaciones del módulo (module) 1756-PLS.
RPM Enable Low Limit
RPM Enable High Limit
Operación resultante
0
1000
Salida habilitada de 0 a 1,000 RPM
-1000
1000
Salida habilitada de -1.000 a 1.000 RPM
-32768
32767
La salida está habilitada en cualquier valor de RPM
1000
0
Salida inhabilitada de 0 a 1.000 RPM
Utilice valores negativos para RPM Enable Low Limit y High Limit para especificar una rotación hacia atrás del resolutor.
Límite bajo de RPM
Límite bajo RPM determina las RPM mínimas del resolutor que se necesitan para activar una salida. Por ejemplo, si establece el mínimo de RPM en 10, cualquier velocidad del resolutor que sea inferior a 10 RPM desactivará la salida.
Límite alto de RPM
RPM máximas determina el máximo de RPM del resolutor que habilita una salida. Por ejemplo, si establece el máximo de RPM en 1000, cualquier velocidad del resolutor que sea superior a 1,000 RPM desactivará la salida.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal