Ficha Diagnósticos 1756-OB8EI

Use esta ficha de diagnósticos para restablecer la protección electrónica de cada punto de salida del módulo (module) 1756-OB8EI.
Parámetros
Fusible electrónico
Use estos botones para restablecer la protección electrónica de cada punto de salida.
Esta función es una combinación de dos diagnósticos y se encuentra siempre habilitada. Detecta si el punto de salida experimenta sobrecarga térmica o si se ha activado una protección electrónica.
La sobrecarga se produce cuando el módulo (module) se calienta demasiado a causa de un flujo de corriente excesivo. El diagnóstico de activación de cortocircuito se establece cuando la salida se lleva directamente a tierra.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal