Configurar los canales de salida del 1756-IF4FXOF2F en el modo Punto flotante
Para configurar los canales de salida del 1756-IF4FXOF2F en el modo punto flotante:
- Seleccione el botón del canal que desea configurar.
- Introduzca los valores de escala apropiados para:
- Señal baja
- Ingeniería bajo
- Señal alta
- Ingeniería alta
- Seleccione el rango de salida deseado haciendo clic en la flecha hacia abajo en el cuadroRango de salida.
- Seleccione la casilla de verificaciónRetener hasta inicializaciónsi desea que el módulo (module) retenga la señal de salida sin cambiar hasta que el valor de salida (recibido desde el controlador (controller)) esté dentro del 0,1% de la escala total del valor retenido.
- Seleccione:
- Aceptar para aceptar las ediciones y cerrar el cuadro de diálogo.
- Cancelar para eliminar las ediciones y cerrar el cuadro de diálogo.
- Aplicar para hacer efectivas las ediciones y seguir editando.
- Ayuda para obtener ayuda relacionada con esta ficha.
Entregue su opinión