Configurar los modules 1756-IT6I e -IT6I2 en modo de punto flotante
Use este procedimiento para configurar los módulos (modules) 1756-IT6I e -IT6I2 en el modo de punto flotante:
- Seleccione el botón de canal para seleccionar el canal que desee configurar.
- Introduzca los valores de escala apropiados para:
- Señal baja
- Ingeniería bajo
- Señal alta
- Ingeniería alta
- Seleccione las flechas hacia arriba/hacia abajo en el cuadroRTSpara introducir el período demuestreo en tiempo realen milisegundos.
- Seleccione el botón de escala de temperatura deseado.
- Seleccione la flecha hacia abajo para seleccionar el rango operativo de entrada que desee.
- Seleccione la flecha hacia abajo en el cuadroTipo de sensorpara seleccionar un tipo de termopar para linealizar la señal analógica con respecto a un valor de temperatura.
- Introduzca el valor de offset apropiado para la polarización de calibración.
- Seleccione la flecha hacia abajo en el cuadroFiltro de atenuaciónpara seleccionar la frecuencia de filtro que desee.
- Seleccione las flechas hacia arriba y hacia abajo en el cuadroFiltro digitalpara seleccionar la constante de tiempo de filtro que desee en milisegundos.
- Si no se usa un sensor de junta fría, seleccione el cuadroInhabilitación de junta fría.
- Si no se usa un RTB para conectar el cableado a un módulo (module), seleccione el cuadroCompensación de junta fría remota
- En el cuadroOffset de junta fría, introduzca un valor que agregar a la entrada de junta fría durante el cálculo de temperatura para compensar las faltas de precisión del sensor de junta fría.
- SeleccioneAceptarpara guardar los cambios y cerrar el diálogo.
Entregue su opinión