Configurar el 1756-IR6I en el modo de enteros
Use este procedimiento para configurar el 1756-IR6I en el modo de enteros.
- Seleccione el botón del canal que desea configurar.
- Seleccione el rango operativo de entrada deseado haciendo clic en la flecha hacia abajo en el cuadroRango de entrada.
- Seleccione la frecuencia de filtro deseada haciendo clic en la flecha hacia abajo en el cuadroFiltro de atenuación.
- Seleccione el período demuestreo en tiempo real, en milisegundos, haciendo clic en la flecha hacia arriba/hacia abajo en el cuadroRTS.
- Seleccione:
- Aceptar para aceptar las ediciones y cerrar el cuadro de diálogo.
- Cancelar para eliminar las ediciones y cerrar el cuadro de diálogo.
- Aplicar para hacer efectivas las ediciones y seguir editando.
- Ayuda para obtener ayuda relacionada con esta ficha.
Entregue su opinión