Configurar los modules 1756-IF6I e -IF6CIS en modo de punto flotante

Use este procedimiento para configurar el 1756-IF6I y 1756-IF6CIS en el modo de punto flotante:
  1. Seleccione el botón de canal para seleccionar el canal que desee configurar.
  2. Introduzca los valores de escala apropiados para:
    • Señal baja
    • Ingeniería bajo
    • Señal alta
    • Ingeniería alta
  3. Seleccione la flecha hacia abajo para seleccionar el rango operativo de entrada que desee.
  4. Introduzca el valor de offset apropiado para la polarización de calibración.
  5. Seleccione la flecha hacia abajo en el cuadro
    Filtro de atenuación
    para seleccionar la frecuencia de filtro que desee.
  6. Seleccione las flechas hacia arriba y hacia abajo en el cuadro
    Filtro digital
    para seleccionar la constante de tiempo de filtro que desee en milisegundos.
  7. Seleccione las flechas hacia arriba y hacia abajo en el cuadro
    RTS
    para introducir el período de muestreo en tiempo real en milisegundos.
  8. Seleccione
    Aceptar
    para guardar los cambios y cerrar el diálogo.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal