Configurar alarmas 1756-IT6I, -IT6I2, modo de punto flotante

Para configurar las alarmas de los módulos (modules) 1756-IT6I y 1756-IT6I2 en modo de punto flotante:
  1. Seleccione el botón del canal que desea configurar.
  2. Introduzca los valores de alarmas del proceso deseados para:
    • Alta alta
    • Alta
    • Baja
    • Baja baja
  3. Seleccione el
    botón Desenclavar todas
    si desea desenclavar
    todas
    las alarmas del canal.
  4. Seleccione el botón
    Desenclavar
    si desea desenclavar la condición de alarma adyacente.
  5. Use la barra deslizante para ver dónde se han establecido las partes de activación de alarmas del proceso.
  6. Seleccione el cuadro
    Inhabilitar todas las alarmas
    si desea inhabilitar las alarmas para el canal.
  7. Seleccione el cuadro
    Enclavar alarmas del proceso
    si desea mantener una condición de alarma activada para cualquiera de las alarmas del proceso después de que cambie la condición.
  8. Seleccione el cuadro
    Enclavar alarma de régimen
    para mantener la alarma después de que cambie la condición.
  9. Introduzca un valor para el cual la alarma no se inhabilitará si el valor de entrada permanece dentro del rango del punto de activación de alarma, en el cuadro
    Banda muerta
    .
  10. Introduzca un valor (en unidades de ingeniería por segundo) con el cual la alarma se active cuando el régimen de cambio entre los muestreos de entrada exceda el punto de ajuste, en el cuadro
    Alarma de régimen
    .
  11. Seleccione:
    • Aceptar para aceptar las ediciones y cerrar el cuadro de diálogo.
    • Cancelar para eliminar las ediciones y cerrar el cuadro de diálogo.
    • Aplicar para hacer efectivas las ediciones y seguir editando.
    • Ayuda para obtener ayuda relacionada con esta ficha.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal