Configurar un módulo (module) de entrada analógico no aislado 1756-IF8 y 1756-IF16, punto flotante
Cree una configuración de nivel de canal específica para la aplicación.
Para configurar un módulo (module) de entrada analógico no aislado (punto flotante):
- En el área
- En elOrganizador de controlador (controller), haga clic con el botón derecho del mouse en el módulo (module) y seleccionePropiedades.
- En el diálogoPropiedades de módulo(module), haga clic en la fichaConfiguración.
- Seleccione el botónCanalpara seleccionar el canal que desee configurar.
Escala, introduzca los valores de escala adecuados para:- Señal baja
- Ingeniería bajo
- Señal alta
- Ingeniería alta
- En el cuadroRTS, seleccione o escriba el período de muestra en tiempo real (en milisegundos) para indicar con qué frecuencia el módulo (module) escanea sus canales de entrada.
- En el cuadroRango de entrada, seleccione el rango operativo de entrada.
- En el cuadroOffset de sensor, seleccione el valor de offset adecuado para la polarización de calibración.
- En el cuadroFiltro digital, seleccione o escriba la constante de tiempo de filtro que desee, en milisegundos.
- En el cuadroFiltro de módulo (module) (-3 dB), seleccione la frecuencia de filtro para todo el módulo. El filtro atenúa la señal de entrada en la frecuencia especificada.
- SeleccioneAplicarpara guardar los cambios y continuar editando, o seleccioneAceptarpara aceptar los cambios y cerrar el diálogo.
Entregue su opinión