Configurar módulos (modules) de salida analógica aislada de punto flotante 1756
Cree una configuración de nivel de canal específica para la aplicación.
Para configurar módulos (modules) de salida analógica aislada de punto flotante
- En el área
- En elOrganizador de controlador (controller), haga clic con el botón derecho del mouse en el módulo (module) y seleccionePropiedades.
- En el diálogoPropiedades de módulo(module), haga clic en la fichaConfiguración.
- Seleccione el botónCanalpara seleccionar el canal que desee configurar.
Escala, introduzca los valores de escala adecuados para:- Señal baja
- Ingeniería bajo
- Señal alta
- Ingeniería alta
- En el cuadroOffset de sensor, introduzca el valor de offset adecuado para la polarización de calibración.
- Seleccione la casilla de verificaciónRetener hasta inicializaciónsi desea que el módulo (module) retenga la señal de salida sin cambiar hasta que el valor de salida (recibido desde el controlador (controller)) esté dentro del 0,1% de la escala total del valor retenido.
- SeleccioneAplicarpara guardar los cambios y continuar editando, o seleccioneAceptarpara aceptar los cambios y cerrar el diálogo.
Entregue su opinión