Ficha Configuración 1756-OF6CI, -OF6VI, entero
Use esta ficha para configurar los módulos (modules) de salida analógica aislada de enteros 1756-OF6VI y 1756-OF6CI.
Esta ficha permite:
- seleccionar el canal que desea configurar
- seleccionar que el módulo (module) retenga la señal de salida sin cambiar hasta que el valor de salida recibido del controlador (controller) esté dentro del 0,1% de la escala total del valor retenido
- configurar el estado de fallo
- introducir un valor de estado de fallo de usuario
- habilitar la rampa, al límite de régimen de rampa, desde el valor de salida actual al valor de fallo si ocurre un fallo
- establecer un valor al que cambie la salida cuando el módulo (module) entre en el estado Programa (program)
- seleccionar los pasos que seguir con las salidas en caso de un fallo de las comunicaciones en el modo Programa (program)CONSEJO: La información de configuración del módulo se almacena en el controlador y el controlador configura elmódulo.controlador (controller)Un dispositivo que controla elementos de procesos o máquinas (por ejemplo, un panel de relé o un controlador (controller) programable).módulo (module)Un dispositivo, generalmente un dispositivo de I/O, que se comunica con el controlador (controller). El controlador (controller), un 1756-IB16I o un PanelView se consideran módulos (modules).
Parámetros
Canal
Seleccione uno de los botones del canal para ver la información en la ficha Configuración.
Retener hasta inicialización
Seleccione esta casilla para hacer que el módulo (module) retenga la señal de salida sin cambiar hasta que el valor de salida recibido del controlador (controller) esté dentro del 0,1% de la escala total del valor retenido. La salida se retendrá cuando:
- ocurre el encendido (retiene a cero)
- se establece una nueva conexión (sale del estado de fallo y se mantiene en el valor de fallo de la configuración anterior)conexiónEl vínculo entre redes y dispositivos.
- El controlador (controller) regresa al modo Marcha después del modo Programa (program) (continúa manteniéndose en el valor configurado mantenido en el modo Programa, vea la ficha Estado de salida)
El mantenimiento del canal de salida permite que el controlador (controller) se sincronice con la salida, permitiendo transiciones (transitions) de salida sin problemas y evitando fenómenos transitorios rápidos cuando el control continúa desde una interrupción.
La salida puede estar cambiando gradualmente al valor de retención configurado cuando ocurre la transición (transition). En este caso, la rampa continúa hasta completarse o hasta que el valor de salida del controlador (controller) esté dentro del 0,1% de la señal de salida. Cuando el cuadro Retener hasta inicialización no está seleccionado, la salida cambia lo más rápidamente posible al primer valor ordenado por el controlador (controller).
Estado de fallo
Seleccione: | Para configurar el canal de salida para: |
Retener | permanecer en el último valor de salida |
Usuario | ir a un valor específico si se ha interrumpido la conexión con el controlador (controller) propietario. Si selecciona este botón, introduzca un valor que use la salida ante un fallo en Valor de fallo de usuario. |
Valor de fallo de usuario
Si seleccionó Usuario en el campo Estado de fallo, introduzca un valor al cual cambiará la salida si el módulo (module) entra en estado de fallo.
Este campo estará inhabilitado si seleccionó Retener en el campo Estado de fallo.
Rampa a fallo
Seleccione este cuadro por cada punto de salida para el que desea habilitar la rampa, en el límite de régimen de rampa, desde el valor de salida actual al valor de fallo si ocurre un fallo. Se deben establecer dos condiciones al configurar la rampa a fallo:
- El estado de fallo debe establecerse en "Usuario" para usar un valor de fallo al detectar un fallo.
- El régimen de rampa máximo debe ser un valor diferente a cero.
Si verificó este cuadro, el límite del régimen es el régimen de rampa.
Este campo estará inhabilitado si seleccionó Retener en el campo Estado de fallo.
Estado de Programa (program)
Seleccione: | Para configurar el canal de salida para: |
Retener | permanecer en el último valor de salida |
Usuario | ir a un valor específico si el controlador (controller) propietario es conmutado al modo Programa (program). Si selecciona este botón, introduzca un valor en Valor de programa (program) de usuario. |
Valor de programa (program) de usuario
Establecer un valor al cual la salida cambie cuando el módulo (module) entra al estado Programa (program)
Este campo estará inhabilitado si seleccionó Retener en el campo estado Programa (program).
Rampa a Programa (program)
Seleccione el cuadro por cada punto de salida para el que desea habilitar la rampa, en el límite de régimen actual, desde el valor de salida actual al valor de programa (program) cuando se recibe un comando de programa desde el controlador (controller). Se deben establecer dos condiciones al configurar la rampa a programa (program).
- El estado Programa (program) debe estar establecido en "Usuario" para un valor de Programa en el modo Programa.
- El régimen de rampa máximo debe ser un valor diferente a cero.
Si verificó este cuadro, el límite del régimen de rampa es el régimen de rampa.
Este campo estará inhabilitado si seleccionó Retener en el campo estado Programa (program).
Límite de régimen (Conteos/S)
Introduzca el régimen máximo de cambio en la señal de salida para cada punto de salida. Este campo se expresa en conteos por segundo. Las salidas de rampa se actualizan aproximadamente cada 35 ms.
Fallo de comunicación
Si las comunicaciones entran en fallo en el modo Programa (program), entonces:
Seleccione: | A: |
dejar salidas en el estado de modo Programa (program) | que las salidas no cambien del estado de modo Programa (program) existente |
cambiar la salida al estado de modo Fallo Fault mode El modo de controller introducido si se produce un major fault y no lo administra una fault routine ni un program de administrador de fallos del controller. La mayoría de las operaciones actúan como si el controller estuviera en modo Programa, pero es imposible volver a cambiar al modo Marcha sin eliminar la condición de fallo. | asegurarse de que las salidas estén en el Modo Fallo (fault mode) configurado si ocurre un fallo |
Aceptar
Seleccione este botón para aceptar las ediciones efectuadas en las fichas y cerrar el diálogo.
Cancelar
Seleccione este botón para cancelar las ediciones efectuadas en las fichas y cerrar el diálogo.
Aplicar
Seleccione este botón para aplicar las ediciones efectuadas en las fichas y continuar la edición.
Si:
- está en línea en el modo Programa (program), Programa remoto o Ejecución remota,
- Este controlador (controller) es el controlador propietario y
- Cambió la configuración del módulo (module) en el software,
cuando seleccione el botón Aplicar o Aceptar, la configuración se enviará automáticamente al controlador (controller). El controlador (controller) intenta enviar la configuración al módulo (module) (si la conexión al módulo no está inhibida). Si no selecciona Aplicar, los cambios no se enviarán al controlador (controller).
Entregue su opinión