Ficha Configuración 1756-OF4, 1756-OF8, punto flotante

Utilice la ficha
Configuración
en el diálogo
Propiedades de módulo (module)
para configurar los módulos de salida analógicos no aislados 1756-OF4 y 1756-OF8 en el modo entero. La información de configuración del módulo (module) se almacena en el controlador (controller). El controlador (controller) configura el módulo (module).
Use la ficha
Configuración
para:
  • Seleccionar el canal que desea configurar.
  • Introducir valores de escala.
  • Seleccionar el estado de salida en el modo Programa (program)
  • Seleccionar el cambio gradual a un valor definido por el usuario
  • Ver el régimen de rampa
  • Seleccionar el estado de salida en Modo Fallo (fault mode)
  • Seleccionar los pasos que seguir con las salidas en caso de un fallo de las comunicaciones en el modo Programa (program)
Parámetros
Canal
Seleccione uno de los botones del canal para ver la información en la ficha Configuración.
Escala
  • Señal baja
    Introduzca un valor de escala baja en unidades de señal del módulo (module). Este valor se escala al valor de ingeniería bajo.
  • Ingeniería bajo
    Introduzca un valor en unidades de ingeniería del usuario al cual deba escalarse la señal baja. Todos los valores hacia/desde el módulo (module) están en unidades de ingeniería.
  • Señal alta
    Introduzca un valor de escala alta en unidades de señal del módulo (module). Este valor se escala al valor de ingeniería alto.
  • Ingeniería alta
    Introduzca un valor en unidades de ingeniería del usuario al cual deba escalarse la señal alta. Todos los valores hacia/desde el módulo (module) están en unidades de ingeniería.
Rango de salida
Seleccione el rango de salida del módulo (module) de salida analógica.
  • -10 a 10 V
  • 0 - 20 mA
Este parámetro aparece solamente para módulos (modules) no aislados.
Polarización de calibración
Introduzca un valor de offset. Este valor se añade a la salida durante el cálculo de calibración para compensar las faltas de precisión del detector. Estos módulos (modules) están aislados para evitar las interactions entre canales.
Retener hasta inicialización
Seleccione esta casilla para hacer que el módulo (module) retenga la señal de salida sin cambiar hasta que el valor de salida recibido del controlador (controller) esté dentro del 0,1% de la escala total del valor retenido. La salida se retendrá cuando:
  • ocurre el encendido (retiene a cero)
  • se establece una nueva conexión (sale del estado de fallo y se mantiene en el valor de fallo de la configuración anterior)
  • El controlador (controller) regresa al modo Marcha después del modo Programa (program) (continúa manteniéndose en el valor configurado mantenido en el modo Programa, vea la ficha
    Estado de salida
    )
El mantenimiento del canal de salida permite que el controlador (controller) se sincronice con la salida, permitiendo transiciones (transitions) de salida sin problemas y evitando fenómenos transitorios rápidos cuando el control continúa desde una interrupción. La instrucción PID tiene una función de reinicio sin perturbaciones incorporada que permite el uso de la función Retener hasta inicialización.
La salida puede estar cambiando gradualmente al valor de retención configurado cuando ocurre la transición (transition). En este caso, la rampa continúa hasta completarse o hasta que el valor de salida del controlador (controller) esté dentro del 0,1% de la señal de salida. Cuando el cuadro Retener hasta inicialización no está seleccionado, la salida cambia lo más rápidamente posible al primer valor ordenado por el controlador (controller).
Aceptar
Seleccione este botón para aceptar las ediciones efectuadas en las fichas y cerrar el diálogo.
Cancelar
Seleccione este botón para cancelar las ediciones efectuadas en las fichas y cerrar el diálogo.
Aplicar
Seleccione este botón para aplicar las ediciones efectuadas en las fichas y continuar la edición.
Si:
  • está en línea en el modo Programa (program), Programa remoto o Ejecución remota,
  • este controlador (controller) es el controlador propietario y
  • cambió la configuración del módulo (module) en el software,
cuando seleccione el botón Aplicar o Aceptar, la configuración se enviará automáticamente al controlador (controller). El controlador (controller) intenta enviar la configuración al módulo (module) (si la conexión al módulo no está inhibida). Si no selecciona Aplicar, los cambios no se enviarán al controlador (controller).
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal