Ficha Configuración 1756-IR6I, punto flotante

Use esta ficha para configurar el módulo (module) de entrada analógica de punto flotante 1756-IR6I.
Use la ficha
Configuración
para:
  • Seleccionar el canal que desea configurar
  • Introducir valores de escala
  • Introducir un período de muestreo en tiempo real
  • Introducir un rango de entrada
  • Introducir un valor de polarización de calibración
  • Seleccionar un tiempo de filtro digital
  • Seleccionar unidades de temperatura
  • Seleccione un tipo de detector
  • Seleccionar una frecuencia de filtro de atenuación
  • Seleccionar un valor de offset de cobre de 10 Ohm
    CONSEJO: La información de configuración del módulo se almacena en el controlador y el controlador configura el
    controlador (controller)
    Un dispositivo que controla elementos de procesos o máquinas (por ejemplo, un panel de relé o un controlador (controller) programable).
    módulo.
    módulo (module)
    Un dispositivo, generalmente un dispositivo de I/O, que se comunica con el controlador (controller). El controlador (controller), un 1756-IB16I o un PanelView se consideran módulos (modules).
Parámetros
Canal
Seleccione uno de los botones del canal para ver la información en esta ficha.
Escala
  • Señal baja
    Introduzca un valor de escala bajo en unidades de señal, Ohms o grados centígrados o Fahrenheit cuando esté linealizando entradas. Debe establecer este punto de entrada dentro del rango de señal predeterminado del módulo (module). Este valor se escala al valor de ingeniería bajo.
  • Ingeniería bajo
    Introduzca un valor en unidades de ingeniería del usuario al cual deba escalarse la señal baja. Todos los valores hacia/desde el módulo (module) están en unidades de ingeniería.
  • Señal alta
    Introduzca un valor de escala alto en unidades de señal, Ohms o grados centígrados o Fahrenheit cuando esté linealizando entradas. Debe establecer este punto de entrada dentro del rango de señal predeterminado del módulo (module). Este valor se escala al valor de ingeniería alto.
  • Ingeniería alta
    Introduzca un valor en unidades de ingeniería del usuario al cual deba escalarse la señal alta. Todos los valores hacia/desde el módulo (module) están en unidades de ingeniería.
Rango de entrada
Seleccione el rango de operación (en Ohms) de un canal específico:
  • 1 a 487 Ohms
  • 2 a 1000 Ohms
  • 4 a 2000 Ohms
  • 8 a 4020 Ohms
Polarización de calibración
Introduzca un valor de offset. Este valor se añade a la entrada durante el cálculo de calibración para compensar las faltas de precisión del detector.
Filtro digital
Seleccione una constante de tiempo de filtro en milisegundos. Este filtro es un filtro de retardo de primer orden que uniformiza las transiciones (transitions) de entrada.
Tipo de sensor
Seleccione un tipo de detector:
  • 100 Platino 385
  • 200 Platino 385
  • 500 Platino 385
  • 1000 Platino 385
  • 100 Platino 3916
  • 200 Platino 3916
  • 500 Platino 3916
  • 1000 Platino 3916
  • 10 Cobre 427
  • 100 Níquel 618
  • 200 Níquel 618
  • 500 Níquel 618
  • 1000 Níquel 618
  • 120 Níquel 672
Puede configurar cada tipo de detector para valores alto y bajo específicos de señales que están linealizadas.
Filtro de atenuación
Seleccione una frecuencia. Este filtro atenúa la frecuencia seleccionada y sus armónicos en la señal de entrada. Puede seleccionar la frecuencia de filtro para filtrar el ruido de línea.
Offset de cobre de 10 Ohm
Introduzca un valor de offset. El valor de offset se añade a la entrada antes de la linealización. Esto permite añadir compensación para la entrada de cobre. Este campo sólo es aplicable cuando se usa el tipo de detector de cobre 427 de 10 Ohm.
RTS (Período de muestreo en tiempo real)
Introduzca el tiempo (en milisegundos) para indicar la frecuencia con que las entradas del módulo (module) van a ser muestreadas.
Sólo hay un RTS para todo el módulo (module) (no puede haber uno diferente para cada canal).
El periodo RTS controla la frecuencia con que el módulo (module) prepara nuevas lecturas. El intervalo de paquete solicitado (RPI en la ficha Conexión) controla la frecuencia con la que el módulo (module) envía las lecturas actuales al controlador (controller). Normalmente, estos dos valores deben ser parecidos para que cada lectura se envíe al controlador (controller) una vez.
Unidades de temperatura
Seleccione una escala de temperatura: Fahrenheit o Celsius para todo el módulo (module).
Aceptar
Seleccione este botón para aceptar las ediciones efectuadas en las fichas y cerrar el diálogo.
Cancelar
Seleccione este botón para cancelar las ediciones efectuadas en las fichas y cerrar el diálogo.
Aplicar
Seleccione este botón para aplicar las ediciones efectuadas en las fichas y continuar la edición.
Si:
  • está en línea en el modo Programa (program), Programa remoto o Ejecución remota,
  • este controlador (controller) es el controlador propietario y
  • cambió la configuración del módulo (module) en el software,
cuando seleccione el botón Aplicar o Aceptar, la configuración se enviará automáticamente al controlador (controller). El controlador (controller) intenta enviar la configuración al módulo (module) (si la conexión al módulo no está inhibida). Si no selecciona Aplicar, los cambios no se enviarán al controlador (controller).
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal