Ficha Configuración 1756-IF8 y 1756-IF16, entero

Utilice la ficha
Configuración
en el diálogo
Propiedades de módulo (module)
para configurar los módulos de entrada analógicos no aislados 1756-IF8 y 1756-IF16 que operan en el modo entero. La información de configuración del módulo (module) se almacena en el controlador (controller). El controlador (controller) configura el módulo (module).
Use la ficha
Configuración
para:
  • Seleccionar el canal que desea configurar
  • Seleccionar un rango de entrada
  • Seleccionar una frecuencia de filtro de módulo (module)
  • Especificar un período de muestreo en tiempo real (RTS)
Parámetros
Canal
Seleccione uno de los botones del canal para ver la información en esta ficha.
Rango de entrada
Seleccione el rango de operación de un canal específico:
  • -10 a 10 V
  • 0 a 5 V
  • 0 a 10 V
  • 0 a 20 mA
RTS (Período de muestreo en tiempo real)
Introduzca el tiempo (en milisegundos) para indicar la frecuencia con que las entradas del módulo (module) van a ser muestreadas.
Sólo hay un RTS para todo el módulo (module) (no puede haber uno diferente para cada canal).
El periodo RTS controla la frecuencia con que el módulo (module) prepara nuevas lecturas. El intervalo de paquete solicitado (RPI en la ficha
Conexión
) controla la frecuencia con la que el módulo (module) envía las lecturas actuales al controlador (controller). Normalmente, estos dos valores deben ser parecidos para que cada lectura se envíe al controlador (controller) una vez.
Filtro de módulo (module) (-3 dB)
Seleccione una frecuencia. Este filtro atenúa la frecuencia seleccionada y sus armónicos en la señal de entrada. Puede seleccionar la frecuencia de filtro para filtrar el ruido de línea.
Sólo hay un filtro de módulo (module) para todo el módulo (no puede haber uno diferente para cada canal).
Aceptar
Seleccione este botón para aceptar las ediciones efectuadas en las fichas y cerrar el diálogo.
Cancelar
Seleccione este botón para cancelar las ediciones efectuadas en las fichas y cerrar el diálogo.
Aplicar
Seleccione este botón para aplicar las ediciones efectuadas en las fichas y continuar la edición.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal