Ficha Configuración 1756-IF8 y 1756-IF16, punto flotante
Utilice la ficha
Configuración
en el diálogo Propiedades de módulo (module)
para configurar los módulos de entrada analógicos no aislados 1756-IF8 y 1756-IF16 en el modo de punto flotante. La información de configuración del módulo (module) se almacena en el controlador (controller). El controlador (controller) configura el módulo (module).Use la ficha
Configuración
para:- Seleccionar el canal que desea configurar
- Introducir valores de escala
- Introducir un período de muestreo en tiempo real
- Introducir un rango de entrada
- Introducir un valor de polarización de calibración
- Seleccionar un tiempo de filtro digital
- Seleccionar una frecuencia de filtro de módulo (module)
Parámetros
Seleccione uno de los botones del canal para ver la información en esta ficha.
Escala
- Señal baja- Introduzca un valor de escala bajo en unidades de señal, Ohms o grados centígrados o Fahrenheit cuando esté linealizando entradas. Debe establecer este punto de entrada dentro del rango de señal predeterminado del módulo (module). Este valor se escala al valor de ingeniería bajo.
- Ingeniería bajo- Introduzca un valor en unidades de ingeniería del usuario al cual deba escalarse la señal baja. Todos los valores hacia/desde el módulo (module) están en unidades de ingeniería.
- Señal alta- Introduzca un valor de escala alto en unidades de señal, Ohms o grados centígrados o Fahrenheit cuando esté linealizando entradas. Debe establecer este punto de entrada dentro del rango de señal predeterminado del módulo (module). Este valor se escala al valor de ingeniería alto.
- Ingeniería alto- Introduzca un valor en unidades de ingeniería del usuario al cual deba escalarse la señal alta. Todos los valores hacia/desde el módulo (module) están en unidades de ingeniería.
RTS (Período de muestreo en tiempo real)
Introduzca el tiempo (en milisegundos) para indicar la frecuencia con que las entradas del módulo (module) van a ser muestreadas.
Sólo hay un RTS para todo el módulo (module) (no puede haber uno diferente para cada canal).
El periodo RTS controla la frecuencia con que el módulo (module) prepara nuevas lecturas. El intervalo de paquete solicitado (RPI en la ficha
Conexión
) controla la frecuencia con la que el módulo (module) envía las lecturas actuales al controlador (controller). Normalmente, estos dos valores deben ser parecidos para que cada lectura se envíe al controlador (controller) una vez.Rango de entrada
Seleccione el rango de operación de un canal específico:
- -10 a 10 V
- 0 a 5 V
- 0 a 10 V
- 0 a 20 mA
Polarización de calibración
Introduzca un valor de offset. Este valor se añade a la entrada durante el cálculo de calibración para compensar las faltas de precisión del detector.
Filtro digital
Seleccione una constante de tiempo de filtro en milisegundos. Este filtro es un filtro de retardo de primer orden que uniformiza las transiciones (transitions) de entrada.
Filtro de módulo (module) (-3 dB)
Seleccione una frecuencia. Este filtro atenúa la frecuencia seleccionada y sus armónicos en la señal de entrada. Puede seleccionar la frecuencia de filtro para filtrar el ruido de línea.
Sólo hay un filtro de módulo (module) para todo el módulo (no puede haber uno diferente para cada canal).
Aceptar
Seleccione este botón para aceptar las ediciones efectuadas en las fichas y cerrar el diálogo.
Cancelar
Seleccione este botón para cancelar las ediciones efectuadas en las fichas y cerrar el diálogo.
Aplicar
Seleccione este botón para aplicar las ediciones efectuadas en las fichas y continuar la edición.
Entregue su opinión