Ficha Configuración 1756-IF6I e -IF6CIS, entero

Use esta ficha para configurar los módulos (modules) de entrada analógica de enteros 1756-IF6I y 1756-IF6CIS.
Use la ficha
Configuración
para:
  • Seleccionar el canal que desea configurar
  • Seleccionar un rango de entrada
  • Seleccionar una frecuencia de filtro de atenuación
  • Introducir un período de muestreo en tiempo real
    CONSEJO: La información de configuración del módulo se almacena en el controlador y el controlador configura el
    controlador (controller)
    Un dispositivo que controla elementos de procesos o máquinas (por ejemplo, un panel de relé o un controlador (controller) programable).
    módulo.
    módulo (module)
    Un dispositivo, generalmente un dispositivo de I/O, que se comunica con el controlador (controller). El controlador (controller), un 1756-IB16I o un PanelView se consideran módulos (modules).
Parámetros
Canal
Seleccione uno de los botones del canal para ver la información en esta ficha.
Rango de entrada
Seleccione el rango de operación de un canal específico:
  • -10 a 10 V
  • 0 a 5V
  • 0 a 10V
  • 0 a 20 mA
El módulo (module) 1756-IF6CIS tiene sólo 1 rango de operación (0-20 mA).
Filtro de atenuación
Seleccione una frecuencia. Este filtro atenúa la frecuencia seleccionada y sus armónicos en la señal de entrada. Puede seleccionar la frecuencia de filtro para filtrar el ruido de línea.
RTS (Período de muestreo en tiempo real)
Introduzca el tiempo (en milisegundos) para indicar la frecuencia con que las entradas del módulo (module) van a ser muestreadas.
Sólo hay un RTS para todo el módulo (module) (no puede haber uno diferente para cada canal).
El periodo RTS controla la frecuencia con que el módulo (module) prepara nuevas lecturas. El intervalo de paquete solicitado (RPI en la ficha Conexión) controla la frecuencia con la que el módulo (module) envía las lecturas actuales al controlador (controller). Normalmente, estos dos valores deben ser parecidos para que cada lectura se envíe al controlador (controller) una vez.
Aceptar
Seleccione este botón para aceptar las ediciones efectuadas en las fichas y cerrar el diálogo.
Cancelar
Seleccione este botón para cancelar las ediciones efectuadas en las fichas y cerrar el diálogo.
Aplicar
Seleccione este botón para aplicar las ediciones efectuadas en las fichas y continuar la edición.
Si:
  • está en línea en el modo Programa (program), Programa remoto o Ejecución remota,
  • Este controlador (controller) es el controlador propietario y
  • Cambió la configuración del módulo (module) en el software,
cuando seleccione el botón Aplicar o Aceptar, la configuración se enviará automáticamente al controlador (controller). El controlador (controller) intenta enviar la configuración al módulo (module) (si la conexión al módulo no está inhibida). Si no selecciona Aplicar, los cambios no se enviarán al controlador (controller).
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal