Ficha Configuración 1756-IB16D

Use esta ficha para configurar un módulo (module) de diagnóstico 1756-IB16D DC.
Además, esta ficha permite:
  • Habilitar el cambio de estado de cada punto de entrada
  • Habilitar diagnósticos de cableado abierto
  • Habilitar enclavamiento de diagnósticos
  • Definir el tiempo de un filtro de entrada
  • Habilitar el cambio de estado de transiciones (transitions) de diagnóstico
    CONSEJO: La información de configuración del módulo (module) se almacena en el controlador (controller) y este configura el módulo.
CONSEJO: Marque o borre todas las marcas de verificación de cualquier columna de esta página haciendo clic en la casilla de verificación del encabezado de la columna. De ese modo podrá activar o desactivar todas las casillas de verificación simultáneamente, sin necesidad de hacer clic en cada una de las casillas.
Parámetros
Habilitar cambio de estado
Active la casilla de verificación de cada punto de entrada en el que desee establecer la transición (transition) ALTO (HIGH) a BAJO (LOW) (Activado -> Desactivado) y la transición BAJO (LOW) a ALTO (HIGH) (Desactivado -> Activado).
Cuando una casilla está activada, se habilita la transmisión de datos siempre que el punto de entrada correspondiente realice la transición (transition) especificada.
Habilitar diagnósticos de cableado abierto
Active la casilla de verificación de los puntos de entrada que desee para detectar circuitos abiertos en cualquier parte del cableado (puede ser terminal desactivada, carga desactivada o cableado roto).
Habilitar enclavamiento de diagnósticos
Active la casilla de verificación de cada punto de entrada en que desee habilitar el enclavamiento de diagnósticos. No active la casilla de verificación de los puntos de entrada en los que desee inhabilitarlo. Al habilitar el enclavamiento de diagnósticos, los miembros de diagnóstico permanecen establecidos una vez activados, aunque la condición de error haya desaparecido. Esto permite detectar los diagnósticos intermitentes.
Esta función afecta a la mayoría de las funciones de diagnóstico. Consulte Enclavamiento de diagnósticos para ver las funciones afectadas y no afectadas.
Cuadro de verificación Habilitar cambio de estado de transiciones (transitions) de diagnóstico
Active esta casilla de verificación para que el módulo (module) transmita datos del estado de diagnóstico con un sello de hora actualizado tan pronto como los datos del diagnóstico cambien de estado.
Si esta casilla no está activada, los datos de estado de diagnóstico se transmiten de forma cíclica en el RPI y los cambios de los datos de diagnóstico no actualizarán el sello de hora.
intervalo entre paquetes solicitado (Requested Packet Interval, RPI)
Tiempo (en milisegundos) entre las actualizaciones de los datos desde el controlador (controller) remoto. Este valor se escala como un valor real a partir de los microsegundos almacenados en el controlador (controller). El controlador (controller) local recibirá datos por lo menos con esta velocidad.
Tiempo de filtro de entrada (ms)
Defina estos dos valores de tiempos de filtro para cada grupo de puntos de entrada:
  • ACTIVADO a DESACTIVADO (elevación de filtro)
  • DESACTIVADO a ACTIVADO (caída del filtro)
Este filtro se usa para eliminar picos de ruido y no es más que un sencillo filtro de retardo. La entrada debe permanecer ininterrumpidamente en su nuevo estado, al menos, durante la configuración del filtro. Por ejemplo, si el retardo se establece en 2 ms para Desactivado -> Activado y la entrada está desactivada, la entrada debe permanecer activada al menos 2 ms para que el módulo (module) de los datos reconozca el nuevo estado e informe del mismo. Si la entrada permanece activada 1,8 ms, a continuación, se desactiva 0,2 ms y vuelve a activarse 1 ms, el módulo (module) de entrada no reconoce nunca el estado ACTIVADO y continúa informando Desactivado.
Una pareja de filtros Desactivado -> Activado y Activado -> Desactivado funciona en un grupo de 8 puntos de entrada.
Número de puntos de entrada de un módulo (module):
Filtros de entrada del grupo de puntos de entrada:
8
0 - 7
16
0 - 7
8 - 15
32
0 - 7
8 - 15
16 - 23
24 - 31
Sólo para 1756-IB32.
El tiempo de filtro es común para todo el grupo de puntos de entrada.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal