Valores predeterminados de canal 1756-IR6I
La tabla muestra los valores predeterminados de canal para el módulo (module) 1756-IR6I.
Parámetro: | Valor predeterminado de canal: |
Inhabilitar alarma | Alarmas habilitadas |
Enclavar alarma de proceso | Inhabilitado |
Banda muerta de alarma | 0,00 unidades de ingeniería |
Alarma de régimen | Deshabilitado (0,00 unidades de ingeniería/segundo) |
Enclavar alarma de régimen | Inhabilitado |
Alarma baja | 1,00 unidades de ingeniería |
Alarma alta | 487,00 unidades de ingeniería |
Alarma baja baja | 1,00 unidades de ingeniería |
Alarma alta alta | 487,00 unidades de ingeniería |
Offset de calibración | 0,00 unidades de ingeniería |
Rango de entrada | 1 a 487W |
Filtro de atenuación | 60Hz |
Filtro digital | Inhabilitado (0) |
Señal baja | 1,00W |
Ingeniería bajo | 1,00 unidades de ingeniería |
Señal alta | 487W |
Ingeniería alta | 487,00 unidades de ingeniería |
Offset de 10 Ohm | 0,0W |
Tipo de sensor | 0=W (sin linealización) |
Unidades de ingeniería | Ohmios |
Entregue su opinión