Asistente de calibración - ficha Asignar baja referencia módulos (modules) analógicos 1756
Si está calibrando un módulo (module) de entrada, desde esta ficha puede conectar la señal de baja referencia a los canales que se van a calibrar.
Conecte una señal de referencia de baja calibración y haga clic en el botón Siguiente para indicar al módulo (module) que mida la señal de referencia. Si ocurre un error cuando el módulo (module) mide la señal baja, deberá revisar el cableado y el generador de señales.
Seleccione
Reintentar
para repetir la medición.Seleccione
Detener
para cancelar el proceso de calibración.Entregue su opinión