Asistente de calibración - ficha Asignar alta referencia analógico de I/O 1756
Si está calibrando un: | Esta ficha permite: |
módulo (module) de entrada | conectar la señal de alta referencia a los canales que se van a calibrar |
módulo (module) de salida | prepararse para medir la señal de calibración alta producida por los canales que están siendo calibrados. |
Si está calibrando un módulo (module) de entrada, desde esta ficha puede conectar la señal de alta referencia a los canales que se van a calibrar. Para asignar señales de voltaje de alta referencia, aplique valores de alta referencia para cada canal seleccionado para calibración.
Después de aplicar señales de referencia válidas de baja y alta, el módulo registra los parámetros de calibración y sale de la calibración pasando al estado de operación.
módulo (module)
Un dispositivo, generalmente un dispositivo de I/O, que se comunica con el controlador (controller). El controlador (controller), un 1756-IB16I o un PanelView se consideran módulos (modules).
Entregue su opinión